Caterpillar

機種を追加

機器を選択すると、機器に適合する部品が表示されます。
推奨結果はありません

営業所選択

いつでもここで税金詳細を入力できます。
登録
Caterpillar
いつでもここで税金詳細を入力できます。

営業所選択

価格と在庫情報について

機種を追加

適合部品を検索するには適合部品を検索するには
部品番号または部品名を検索

営業所選択

機種を追加

いつでもここで税金詳細を入力できます。
ホームアップグレードおよび修理キット修理およびサービス キットエンジンエンジンガスケットキット424-1425: フロント ハウジング取付けキット
ホームアップグレードおよび修理キット修理およびサービス キットエンジンエンジンガスケットキット424-1425: フロント ハウジング取付けキット
424-1425: フロント ハウジング取付けキット

フロント構造キット

ブランド: Cat

製品画像
424-1425: フロント ハウジング取付けキット
424-1425: フロント ハウジング取付けキット

フロント構造キット

ブランド: Cat

保証情報
返品ポリシー
このキットに含まれる部品

利用可能な結果がありません。

135-9819: エッジ接着シールガスケット
135-9819: エッジ接着シールガスケット数量: 1
147-0182: 12.29 mm内径Oリングシール
147-0182: 12.29 mm内径Oリングシール数量: 1
228-7092: 22.5mm 外径O-リングシール
228-7092: 22.5mm 外径O-リングシール数量: 2
214-7568: STOR Oリング シール(SAE 9/16-18)
214-7568: STOR Oリング シール(SAE 9/16-18)数量: 2
238-5080: 内径16.36 mmゴム製Oリングシール
238-5080: 内径16.36 mmゴム製Oリングシール数量: 1
384-9992: 50.39mm内径シールOリング
384-9992: 50.39mm内径シールOリング数量: 1
228-7089: 外径12.83 mm Oリングシール
228-7089: 外径12.83 mm Oリングシール数量: 1
4R-9999: Remanクランクシャフトシールエクスクルーダー
4R-9999: Remanクランクシャフトシールエクスクルーダー数量: 1
238-5081: 19.18mmの内径のOリングのシール
238-5081: 19.18mmの内径のOリングのシール数量: 1
6V-6609: 16.36mm の内径のO-リングのシール
6V-6609: 16.36mm の内径のO-リングのシール数量: 1
464-0509: 9.25mmの内径のシールOリング
464-0509: 9.25mmの内径のシールOリング数量: 2
245-7339: 117.6 mm 外径クランクシャフトシール
245-7339: 117.6 mm 外径クランクシャフトシール数量: 1
166-1781: 0.94 mm厚エンジン ハウジング ガスケット
166-1781: 0.94 mm厚エンジン ハウジング ガスケット数量: 1
126-1757: 19.3mm外径シールワッシャー
126-1757: 19.3mm外径シールワッシャー数量: 2
227-5904: 104mmの内径シール用Oリング
227-5904: 104mmの内径シール用Oリング数量: 1
061-9455: 47.22mm 内径O-リングシール
061-9455: 47.22mm 内径O-リングシール数量: 1
228-4947: 内径13.94mmシールOリング
228-4947: 内径13.94mmシールOリング数量: 3
238-5082: 内径23.47mm Oリングシール
238-5082: 内径23.47mm Oリングシール数量: 1
18の1~18を表示中
説明仕様互換性のあるモデル
部品番号424-1425の仕様
キット内容物: ガスケット,シール,ウォッシャ
さらに表示
部品番号424-1425と互換性のあるモデル

油圧ショベル

390D 330D 336D 336D LN 340D L 330D L 336D L

移動式油圧ユニット

330D 330D L 336D L 330D LN 323D LN

履帯式フェラバンチャ

TK752 551 521B 552 511 532 TK711 TK732 541 2 TK741 2491 2390 522B 541 522 521 TK722 552 2 TK721

さらに表示
キーキー
この部品は適合します

この部品は、メーカー仕様に基づいて、お使いのCAT機種に適合するように設計されています。

メーカーのコンフィギュレーションに変更があった場合、製品がお使いのCAT機種に適合しなくなることがあります。この部品が現在の状態および想定のコンフィギュレーションでお使いのCAT機種に適していることを確認するには、購入前に最寄りのCatディーラにお問い合わせください。このインジケータは、すべての部品について互換性を保証することはできません。

再生

返品不可

キット

交換済み

再生

返品不可

キット

交換済み