ホーム443-2332: シール(Oリング
ホーム443-2332: シール(Oリング
443-2332: シール(Oリング

Oリング

ブランド: Cat

製品画像
443-2332: シール(Oリング
443-2332: シール(Oリング

Oリング
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
443-2332の部品図
詳細な部品図を表示
機種を追加
部品番号443-2332の仕様

単位

米国慣用単位メートル単位
断面直径(mm): 6.4
内径(mm): 342.9
断面直径(in): 0.252
内径(in): 13.5
マテリアル明細: NBRは,耐摩耗性と耐切断性に優れた汎用性の高い素材です。航空機,エンジンオイル,ディーゼル燃料,冷却水/尿素水,作動油,オートマチック トランスミッション フルードの用途に適しています。バイオディーゼルには使用しないでください。
マテリアル: NBR - ニトリル,ニトリル/NBR/HNBR/XNBRゴム,炭素鋼
Material Hardness: 75A
Polymer: NBR (Nitrile butadiene)
さらに表示
部品番号443-2332と互換性のあるモデル

現在、この部品の互換性に関する情報はありません。

キーキー
この部品は適合します

この部品は、メーカー仕様に基づいて、お使いのCAT機種に適合するように設計されています。

メーカーのコンフィギュレーションに変更があった場合、製品がお使いのCAT機種に適合しなくなることがあります。この部品が現在の状態および想定のコンフィギュレーションでお使いのCAT機種に適していることを確認するには、購入前に最寄りのCatディーラにお問い合わせください。このインジケータは、すべての部品について互換性を保証することはできません。

再生

返品不可

キット

交換済み

再生

返品不可

キット

交換済み

エキスパートとチャットでお話ください