Caterpillar

機種を追加

機器を選択すると、機器に適合する部品が表示されます。
推奨結果はありません

営業所選択

いつでもここで税金詳細を入力できます。
登録
Caterpillar
いつでもここで税金詳細を入力できます。

営業所選択

価格と在庫情報について

機種を追加

適合部品を検索するには適合部品を検索するには
部品番号または部品名を検索

営業所選択

機種を追加

いつでもここで税金詳細を入力できます。
ホームフィルタおよび潤滑油潤滑油オイルトランスミッション オイル444-3552: TDTO寒冷地用0W-20(1000リットル)
ホームフィルタおよび潤滑油潤滑油オイルトランスミッション オイル444-3552: TDTO寒冷地用0W-20(1000リットル)
444-3552: TDTO寒冷地用0W-20(1000リットル)

Cat® TDTO Cold Weather

ブランド: Cat

製品画像
444-3552: TDTO寒冷地用0W-20(1000リットル)
444-3552: TDTO寒冷地用0W-20(1000リットル)

Cat® TDTO Cold Weather

ブランド: Cat

保証情報
返品ポリシー
説明仕様
部品番号444-3552の説明

Cat® TDTO Cold Weather™ is a synthetic lubricant blend that provides superior performance and protection in transmissions, torque converters, final drives, hydraulics, and/or wet brakes at temperatures down to -40°F (-40°C). The special formulation creates optimal friction performance and controls transmission slippage while eliminating clutch glazing. Cat TDTO Cold Weather has excellent compatibility with all materials used in Cat machines, including friction materials, seals, and elastomers. The outstanding thermal stability and oxidation resistance gives Cat TDTO Cold Weather long drain intervals.

さらに表示
部品番号444-3552の仕様
Material: Oil Fluid
さらに表示
キーキー
この部品は適合します

この部品は、メーカー仕様に基づいて、お使いのCAT機種に適合するように設計されています。

メーカーのコンフィギュレーションに変更があった場合、製品がお使いのCAT機種に適合しなくなることがあります。この部品が現在の状態および想定のコンフィギュレーションでお使いのCAT機種に適していることを確認するには、購入前に最寄りのCatディーラにお問い合わせください。このインジケータは、すべての部品について互換性を保証することはできません。

再生

返品不可

キット

交換済み

再生

返品不可

キット

交換済み