ホームアップグレードおよび修理キット修理およびサービス キットエンジンエンジンガスケットキット455-5409: シリンダ ヘッド取付けキット
ホームアップグレードおよび修理キット修理およびサービス キットエンジンエンジンガスケットキット455-5409: シリンダ ヘッド取付けキット
455-5409: シリンダ ヘッド取付けキット

シングル シリンダ ヘッド キット

ブランド: Cat

製品画像
455-5409: シリンダ ヘッド取付けキット
455-5409: シリンダ ヘッド取付けキット

シングル シリンダ ヘッド キット

ブランド: Cat

保証情報
返品ポリシー
このキットに含まれる部品

利用可能な結果がありません。

126-5466: 0.8mm厚ウォーターラインガスケット
126-5466: 0.8mm厚ウォーターラインガスケット数量: 1
222-5915: 0.8mm厚ウォーターラインガスケット
222-5915: 0.8mm厚ウォーターラインガスケット数量: 1
238-5084: 外径29.74 mm Oリングシール
238-5084: 外径29.74 mm Oリングシール数量: 2
5P-7814: 10,52mmの内部の直径のOリング
5P-7814: 10,52mmの内部の直径のOリング数量: 1
7C-7431: 1.03mm 厚ターボチャージャーガスケット
7C-7431: 1.03mm 厚ターボチャージャーガスケット数量: 1
8L-2786: 内径 16.36 mm O リングシール
8L-2786: 内径 16.36 mm O リングシール数量: 1
1J-9671: O-リング シール
1J-9671: O-リング シール数量: 1
112-3540: 23.16 mm 内径シール O リング
112-3540: 23.16 mm 内径シール O リング数量: 1
3J-7354: 内径 8.92 mm シール O リング
3J-7354: 内径 8.92 mm シール O リング数量: 2
197-8419: 0.35 mm厚ターボチャージャーオイル排気ガスケット
197-8419: 0.35 mm厚ターボチャージャーオイル排気ガスケット数量: 1
133-4995: シリンダ ヘッド ガスケット
133-4995: シリンダ ヘッド ガスケット数量: 1
285-0365: 厚さ1.98 mmの一体型ゴムエッジ接着シール
285-0365: 厚さ1.98 mmの一体型ゴムエッジ接着シール数量: 1
8H-2046: 85.09mmの内部の直径のOリングのシール
8H-2046: 85.09mmの内部の直径のOリングのシール数量: 1
214-7567: 10.52mmの内径のOリングのシール
214-7567: 10.52mmの内径のOリングのシール数量: 2
3J-1907: 内径 11.89mm シール O リング
3J-1907: 内径 11.89mm シール O リング数量: 2
3K-0360: 16.36 mm内径Oリングシール
3K-0360: 16.36 mm内径Oリングシール数量: 3
464-0509: 9.25mmの内径のシールOリング
464-0509: 9.25mmの内径のシールOリング数量: 1
5P-5678: エンジンリボンシール
5P-5678: エンジンリボンシール数量: 3
6V-3250: 11.89mm の内径のO-リングシール
6V-3250: 11.89mm の内径のO-リングシール数量: 3
6V-6609: 16.36mm の内径のO-リングのシール
6V-6609: 16.36mm の内径のO-リングのシール数量: 5
7F-8268: 53.57 mm内径Oリングシール
7F-8268: 53.57 mm内径Oリングシール数量: 2
214-7566: 内径8.92 mmゴム製Oリングシール
214-7566: 内径8.92 mmゴム製Oリングシール数量: 9
228-7089: 外径12.83 mm Oリングシール
228-7089: 外径12.83 mm Oリングシール数量: 4
272-0388: 内径647mmプレスシール
272-0388: 内径647mmプレスシール数量: 1
272-1956: 1.6mm 厚エキゾーストマニホールドガスケット
272-1956: 1.6mm 厚エキゾーストマニホールドガスケット数量: 6
3D-2824: 内径23.47 mmシールOリング
3D-2824: 内径23.47 mmシールOリング数量: 1
418-6781: MJ10 x 1.5スレッドテーパーロックスタッド
418-6781: MJ10 x 1.5スレッドテーパーロックスタッド数量: 4
375-2467: M10 x 1.5 mm 六角フランジナット
375-2467: M10 x 1.5 mm 六角フランジナット数量: 4
238-5079: 内径7.65 mm Oリングシール
238-5079: 内径7.65 mm Oリングシール数量: 2
6V-3251: 19.18mm の内径のゴム製O-リングのシール
6V-3251: 19.18mm の内径のゴム製O-リングのシール数量: 1
238-5080: 内径16.36 mmゴム製Oリングシール
238-5080: 内径16.36 mmゴム製Oリングシール数量: 2
214-7568: STOR Oリング シール(SAE 9/16-18)
214-7568: STOR Oリング シール(SAE 9/16-18)数量: 19
32の1~32を表示中
説明仕様互換性のあるモデル
部品番号455-5409の仕様
キット内容物: ガスケット,シール
さらに表示
部品番号455-5409と互換性のあるモデル

トラックエンジン

C7 C-12

ホイールトラクタ

637D 631D 633D

ブルドーザ

D6R D6R II

さらに表示
キーキー
この部品は適合します

この部品は、メーカー仕様に基づいて、お使いのCAT機種に適合するように設計されています。

メーカーのコンフィギュレーションに変更があった場合、製品がお使いのCAT機種に適合しなくなることがあります。この部品が現在の状態および想定のコンフィギュレーションでお使いのCAT機種に適していることを確認するには、購入前に最寄りのCatディーラにお問い合わせください。このインジケータは、すべての部品について互換性を保証することはできません。

再生

返品不可

キット

交換済み

再生

返品不可

キット

交換済み