Caterpillar

機種を選択

機器を選択すると、機器に適合する部品が表示されます。
推奨結果はありません。再試行します。
登録
Caterpillar

機種を追加

適合部品を検索するには適合部品を検索するには
部品番号または部品名を検索

機種を選択

ホーム金具類,シール,消耗品シール,ガスケット,Oリングその他のシール478-5729: リング
ホーム
金具類,シール,消耗品シール,ガスケット,Oリングその他のシール
478-5729: リング
478-5729: リング

Ring

ブランド: Cat

製品画像
478-5729: リング
478-5729: リング
478-5729: リング
478-5729: リング
478-5729: リング

Ring
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
478-5729の部品図
詳細な部品図を表示
機種を追加
部品番号478-5729の仕様

単位

米国慣用単位メートル単位
Material: Steel,Structural Steel,Alloy Mixed: Metal
Inside Diameter (mm): 365
Outside Diameter (mm): 397
Cross Section Width (mm): 16
Cross Section Thickness (mm): 9.5
Inside Diameter (in): 14.37
Outside Diameter (in): 15.63
Cross Section Width (in): 0.63
Cross Section Thickness (in): 0.37
さらに表示
部品番号478-5729と互換性のあるモデル

現在、この部品の互換性に関する情報はありません。

キーキー
この部品は適合します

この部品は、メーカー仕様に基づいて、お使いのCAT機種に適合するように設計されています。

メーカーのコンフィギュレーションに変更があった場合、製品がお使いのCAT機種に適合しなくなることがあります。この部品が現在の状態および想定のコンフィギュレーションでお使いのCAT機種に適していることを確認するには、購入前に最寄りのCatディーラにお問い合わせください。このインジケータは、すべての部品について互換性を保証することはできません。

再生

返品不可

キット

交換済み

再生

返品不可

キット

交換済み

エキスパートとチャットでお話ください