サインイン
Cat®5Vアクティブ絶対圧センサ、圧力範囲:13~1200kPa(絶対圧)、アナログ出力、3位置アンプシール16コネクタ
ブランド: Cat
Cat®5Vアクティブ絶対圧センサ、圧力範囲:13~1200kPa(絶対圧)、アナログ出力、3位置アンプシール16コネクタ
ブランド: Cat
説明:
484-9880は、静電容量またはひずみゲージベースの技術を使用し、印加圧力に比例した出力信号(アナログまたはPWM)を生成するCatの低圧センサです。センサーには、さまざまな電気コネクタおよびプロセス接続タイプが用意されています。
特長:
・検知圧力範囲13-1,200 kPa(2-174 psi)絶対圧
• 出力タイプ:アナログ
供給電圧:5 V
• コネクタ シリーズ:アンプシール 16
• コネクタのピン数3
・検出される媒体空気、空気/ディーゼル排気混合物、バイオディーゼル、エンジンオイル、ディーゼル燃料、天然ガス
• 動作温度:-40°C~125°C(-40° F~257° F)
用途
低圧センサーは、主にエア システム、排気後処理システム、燃料システム、エンジン オイル システムなどのエンジン関連アプリケーションで使用されます。Cat 圧力センサーは、アプリケーション固有のセンサーです。詳細については、取扱説明書を参照するか、最寄りの Cat ディーラーにお問い合わせください。
この部品は、メーカー仕様に基づいて、お使いのCAT機種に適合するように設計されています。
メーカーのコンフィギュレーションに変更があった場合、製品がお使いのCAT機種に適合しなくなることがあります。この部品が現在の状態および想定のコンフィギュレーションでお使いのCAT機種に適していることを確認するには、購入前に最寄りのCatディーラにお問い合わせください。このインジケータは、すべての部品について互換性を保証することはできません。
再生
返品不可
キット
交換済み
再生
返品不可
キット
交換済み