Caterpillar

機種を追加

機器を選択すると、機器に適合する部品が表示されます。
推奨結果はありません

営業所選択

登録
Caterpillar

営業所選択

価格と在庫情報について

機種を追加

適合部品を検索するには適合部品を検索するには
部品番号または部品名を検索

営業所選択

機種を追加

ホームホースおよびチューブチューブ,チューブ アセンブリ,チューブ コンポーネントパイプ488-6027: 内径60.2mmの水道管チューブアセンブリ
ホームホースおよびチューブチューブ,チューブ アセンブリ,チューブ コンポーネントパイプ488-6027: 内径60.2mmの水道管チューブアセンブリ
488-6027: 内径60.2mmの水道管チューブアセンブリ

Cat® Water Lines Tube Assembly efficiently channels seawater to the heat exchanger, ensuring optimal cooling for the equipment engines

ブランド: Cat

製品画像
488-6027: 内径60.2mmの水道管チューブアセンブリ
488-6027: 内径60.2mmの水道管チューブアセンブリ
488-6027: 内径60.2mmの水道管チューブアセンブリ
488-6027: 内径60.2mmの水道管チューブアセンブリ
488-6027: 内径60.2mmの水道管チューブアセンブリ

Cat® Water Lines Tube Assembly efficiently channels seawater to the heat exchanger, ensuring optimal cooling for the equipment engines

ブランド: Cat

保証情報
返品ポリシー
説明仕様互換性のあるモデル
部品番号488-6027の仕様

単位

米国慣用単位メートル単位
Outer Diameter (mm): 64.0
Outer Diameter (in): 2.5
Approximate Overall Length (mm): 1,294.0
Material: STEEL,Alloy Mixed: Metal
さらに表示
部品番号488-6027と互換性のあるモデル

舶用補助

3512C

エンジン

3512C

船舶用エンジン

3512C

さらに表示
キーキー
この部品は適合します

この部品は、メーカー仕様に基づいて、お使いのCAT機種に適合するように設計されています。

メーカーのコンフィギュレーションに変更があった場合、製品がお使いのCAT機種に適合しなくなることがあります。この部品が現在の状態および想定のコンフィギュレーションでお使いのCAT機種に適していることを確認するには、購入前に最寄りのCatディーラにお問い合わせください。このインジケータは、すべての部品について互換性を保証することはできません。

再生

返品不可

キット

交換済み

再生

返品不可

キット

交換済み