Caterpillar

機種を追加

機器を選択すると、機器に適合する部品が表示されます。
推奨結果はありません

営業所選択

登録
Caterpillar

営業所選択

価格と在庫情報について

機種を追加

適合部品を検索するには適合部品を検索するには
部品番号または部品名を検索

営業所選択

機種を追加

ホームエンジンベルト,プーリ,バイブレーション ダンパその他のベルト,プーリ,バイブレーション ダンパ488-6076: ベルト サーペンタイン
ホームエンジンベルト,プーリ,バイブレーション ダンパその他のベルト,プーリ,バイブレーション ダンパ488-6076: ベルト サーペンタイン
488-6076: ベルト サーペンタイン

CAT® オルタネータ ベルト サーペンタイン8リブ

ブランド: Cat

製品画像
488-6076: ベルト サーペンタイン
488-6076: ベルト サーペンタイン
488-6076: ベルト サーペンタイン
488-6076: ベルト サーペンタイン
488-6076: ベルト サーペンタイン

CAT® オルタネータ ベルト サーペンタイン8リブ

ブランド: Cat

保証情報
返品ポリシー
説明仕様互換性のあるモデル
部品番号488-6076の仕様

単位

米国慣用単位メートル単位
マテリアル: ラバー
全体厚さ(in): 0.22
全体厚さ(mm): 5.71
全幅(in): 1.1
全幅(mm): 27.94
質量(kg): 0.26
質量(lb): 0.57
さらに表示
部品番号488-6076と互換性のあるモデル

ホイールローダ

986 988GC 986K

さらに表示
キーキー
この部品は適合します

この部品は、メーカー仕様に基づいて、お使いのCAT機種に適合するように設計されています。

メーカーのコンフィギュレーションに変更があった場合、製品がお使いのCAT機種に適合しなくなることがあります。この部品が現在の状態および想定のコンフィギュレーションでお使いのCAT機種に適していることを確認するには、購入前に最寄りのCatディーラにお問い合わせください。このインジケータは、すべての部品について互換性を保証することはできません。

再生

返品不可

キット

交換済み

再生

返品不可

キット

交換済み