推奨結果はありません

登録

部品番号または部品名
戻るホーム電気系統および電子系統センサおよびスイッチその他のセンサおよびスイッチ497-3990: サーモスタット アセンブリ
戻るホーム
電気系統および電子系統センサおよびスイッチその他のセンサおよびスイッチ
497-3990: サーモスタット アセンブリ
497-3990: サーモスタット アセンブリ
Product Images
497-3990: サーモスタット アセンブリ
497-3990: サーモスタット アセンブリ
497-3990: サーモスタット アセンブリ
497-3990: サーモスタット アセンブリ
497-3990: サーモスタット アセンブリ

CAT®サーモスタット アセンブリ(アウトレット)

ブランド: Cat

価格を確認
価格を確認
お客様価格を表示するにはログインします
497-3990の部品図
詳細な部品図を表示
機種を追加
部品番号497-3990の説明

説明:
CATサーモスタットは,温度が目的のポイントに達したときに装置を作動させることで温度を自動的に調整します。

特長:
• 82 °C
• 鋳鉄製ハウジング

用途:
• 通常はCAT C7エンジンで使用
• 詳細については,該当するオーナーズ マニュアルを参照するか,最寄りのCatディーラにお問い合わせください。

さらに表示
警告:この製品を使用することで,カリフォルニア州で癌,および先天性欠損症やその他の生殖への危害の原因として知られている鉛および鉛化合物を含む化学物質にさらされる可能性があります。詳細については,www.P65Warnings.ca.govにアクセスしてください。
部品番号497-3990の仕様

単位

米国慣用単位メートル単位

外径(mm): 57.1サーモスタット

全幅(in): 4.41

全高(in): 3.79

全幅(mm): 111.95

外径(in): 2.25サーモスタット

ハウジング直径(mm): 取付け用9

ハウジング直径(in): 取付け用0.35

全高(mm): 96.15

Material: Corrosion Preventative Fluid

さらに表示
部品番号497-3990と互換性のあるモデル

WHEEL LOADER

966F II

さらに表示
キーキー
工場での取付け

この部品は、メーカー仕様に基づいて、お使いのCAT機種に適合するように設計されています。

メーカーのコンフィギュレーションに変更があった場合、製品がお使いのCAT機種に適合しなくなることがあります。この部品が現在の状態および想定のコンフィギュレーションでお使いのCAT機種に適していることを確認するには、購入前に最寄りのCatディーラにお問い合わせください。このインジケータは、すべての部品について互換性を保証することはできません。

再生

返品不可

キット

交換済み

再生

返品不可

キット

交換済み

エキスパートとチャットでお話ください