Caterpillar

機種を選択

機器を選択すると、機器に適合する部品が表示されます。
推奨結果はありません。再試行します。
登録
Caterpillar

機種を追加

適合部品を検索するには適合部品を検索するには
部品番号または部品名を検索

機種を選択

ホーム金具類,シール,消耗品シール,ガスケット,OリングOリング4W-1596: 内径211.19mmOリングシール
ホーム
金具類,シール,消耗品シール,ガスケット,OリングOリング
4W-1596: 内径211.19mmOリングシール
4W-1596: 内径211.19mmOリングシール

Cat® O-リングシールはウォータポンプ用のポンプのハウジングとシャフトからの水漏れを防ぎ、適切な水の循環と冷却水を維持します

ブランド: Cat

製品画像
4W-1596: 内径211.19mmOリングシール
4W-1596: 内径211.19mmOリングシール
4W-1596: 内径211.19mmOリングシール
4W-1596: 内径211.19mmOリングシール
4W-1596: 内径211.19mmOリングシール

Cat® O-リングシールはウォータポンプ用のポンプのハウジングとシャフトからの水漏れを防ぎ、適切な水の循環と冷却水を維持します

ブランド: Cat

機器を追加して、この部品が適合部品であるか、または利用できる修理オプションがあるかを確認してください。
適合しますか?機器を追加して、この部品が適合部品であるか、または利用できる修理オプションがあるかを確認してください。
機種を追加
適合するか修理が必要かの確認 機器を追加して、この部品が適合部品であるか、または利用できる修理オプションがあるかを確認してください。
価格を確認
価格を確認
お客様価格を表示するにはログインします
保証情報
返品ポリシー
よく一緒に購入されている品目
4W-15964W-1596
6V-68096V-6809
3S-96433S-9643
すべての部品を表示
説明仕様互換性のあるモデル
4W-1596の部品図
詳細な部品図を表示
機種を追加
部品番号4W-1596の仕様

単位

米国慣用単位メートル単位
断面直径(mm): 5.33
断面直径(in): 0.21
内径(mm): 211.19
内径(in): 8.315
マテリアル: シリコーン(70),ラバー,シリコン(VMQ)
互換性あり: エア,ジアセトン アルコール,エチレン グリコール,極端な高温/低温,高アニリン点オイル,イソブチル アルコール,オゾンと紫外線,ポリグリコール
Material Hardness: 70A
Polymer: VMQ (Silicone rubber)
さらに表示
部品番号4W-1596と互換性のあるモデル

発電機

SR4 SR4B

船舶関連製品

G3508 G3516 G3512 3616 3612 3516 3512 3508 3608

ブルドーザ

D11N 11 11U 11SU

エンジン - 発電機セット

3608 3508 3608 3606 3512 3516 3612 3616 G3516 G3512

ダンプトラック

785 789 793 777B 776B

エンジン - 産業用

3516 3512 3508 3512 3516 G3612 G3512 G3616 G3516 G3508

さらに表示
キーキー
この部品は適合します

この部品は、メーカー仕様に基づいて、お使いのCAT機種に適合するように設計されています。

メーカーのコンフィギュレーションに変更があった場合、製品がお使いのCAT機種に適合しなくなることがあります。この部品が現在の状態および想定のコンフィギュレーションでお使いのCAT機種に適していることを確認するには、購入前に最寄りのCatディーラにお問い合わせください。このインジケータは、すべての部品について互換性を保証することはできません。

再生

返品不可

キット

交換済み

再生

返品不可

キット

交換済み

エキスパートとチャットでお話ください