Caterpillar

機種を選択

機器を選択すると、機器に適合する部品が表示されます。
推奨結果はありません。再試行します。
登録
Caterpillar

機種を追加

適合部品を検索するには適合部品を検索するには
部品番号または部品名を検索

機種を選択

ホームグランド エンゲージ ツールバケットツースとアダプタシステムアダプタ505-4033: 左側コーナ アダプタ
ホーム
グランド エンゲージ ツールバケットツースとアダプタシステムアダプタ
505-4033: 左側コーナ アダプタ
505-4033: 左側コーナ アダプタ

A80左側ボルトオン式コーナ アダプタ

ブランド: Cat

製品画像
505-4033: 左側コーナ アダプタ
505-4033: 左側コーナ アダプタ
505-4033: 左側コーナ アダプタ
505-4033: 左側コーナ アダプタ
505-4033: 左側コーナ アダプタ
505-4033: 左側コーナ アダプタ

A80左側ボルトオン式コーナ アダプタ
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
505-4033の部品図
詳細な部品図を表示
機種を追加
部品番号505-4033の仕様

単位

米国慣用単位メートル単位
Series: Advansys
Size: Advansys 80
Overall Length (mm): 369.1
Width (in): 3.941
Wear or Durability: Standard
Overall Length (in): 14.531
Width (mm): 100.1
Base Edge Thickness Class: 32
Bevel Angle: 22.5
Position: LH Corner
Hole Quantity: 2
Bottom Strap Length (in): 0
Corner Kickout Angle: 2
Bottom Strap Length (mm): 0
Hole Size: 1-1/4-in Plow Bolt (36.5 mm square)
Type: Bolt-On Two Strap
Material: Carbon Steel
Attachment Method: Bolt-On
Hole Spacing (mm): 101
さらに表示
部品番号505-4033と互換性のあるモデル

ホイールドーザ

938G 950GC 962H 962G II 938G II 950H 950K 962L 962K 962M Z 950M 962 950 950L 962M 950 GC 950G II 950M Z

履帯式ローダ

963C 953K 963K 963 953

ワークツール

BUCKET

さらに表示
関連部品
5P-8136
5P-8136: 1-8スレッド101.6mmロングプラウボルト
価格を確認
505-4029
505-4029: 2ストラップ アダプタ センタ
価格を確認
505-4032
505-4032: コーナ アダプタ右側
価格を確認
8T-9079
8T-9079: 1 1/4-7スレッド85 mmロングプラウボルト
価格を確認
8J-2933
8J-2933: 1-8-2Bスレッド込みロックナット
価格を確認
6V-8360
6V-8360: 11/4-7スレッド115mm ロングプラウボルト
価格を確認
6V-6535
6V-6535: 1 1/4-7スレッド95 mmロングプラウボルト
価格を確認
2J-5997
2J-5997: 1 1/4インチ-7 コーンロックナット
価格を確認
キーキー
この部品は適合します

この部品は、メーカー仕様に基づいて、お使いのCAT機種に適合するように設計されています。

メーカーのコンフィギュレーションに変更があった場合、製品がお使いのCAT機種に適合しなくなることがあります。この部品が現在の状態および想定のコンフィギュレーションでお使いのCAT機種に適していることを確認するには、購入前に最寄りのCatディーラにお問い合わせください。このインジケータは、すべての部品について互換性を保証することはできません。

再生

返品不可

キット

交換済み

再生

返品不可

キット

交換済み

エキスパートとチャットでお話ください