Caterpillar

機種を選択

機器を選択すると、機器に適合する部品が表示されます。
推奨結果はありません。再試行します。
登録
Caterpillar

機種を追加

適合部品を検索するには適合部品を検索するには
部品番号または部品名を検索

機種を選択

ホーム足回りトラックコンポーネントトラックピン516-7962: トラック ピン マスタ
ホーム
足回りトラックコンポーネントトラックピン
516-7962: トラック ピン マスタ
516-7962: トラック ピン マスタ

Cat® Track Pin 50.88mm Outside Diameter, Master, 276.2mm long

ブランド: Cat

製品画像
516-7962: トラック ピン マスタ
516-7962: トラック ピン マスタ
516-7962: トラック ピン マスタ
516-7962: トラック ピン マスタ
516-7962: トラック ピン マスタ

Cat® Track Pin 50.88mm Outside Diameter, Master, 276.2mm long
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
516-7962の部品図
詳細な部品図を表示
機種を追加
部品番号516-7962の仕様

単位

米国慣用単位メートル単位
Head Option: No
Overall Length (mm): 276.2
Master Option: Yes
Pin Outside Diameter (mm): 50.88
Overall Length (in): 10.874
Hole Depth (in): 0
Hole Depth (mm): 0
Pin Inside Diameter (in): 0.807
Pin Outside Diameter (in): 2.003
Pin Inside Diameter (mm): 20.5
Retention Option: Snap Ring
Material: Alloy Iron,Carbon Steel
さらに表示
部品番号516-7962と互換性のあるモデル

現在、この部品の互換性に関する情報はありません。

代替部品を比較
516-7962
この部品:
516-7962: トラック ピン マスタ
Overall Length (in)

10.874

Hole Depth (in)

0

Pin Inside Diameter (in)

0.807

説明

Cat® Track Pin 50.88mm Outside Diameter, Master, 276.2mm long

509-5199
この部品:
509-5199: トラック ピン
Overall Length (in)

10.874

Hole Depth (in)

0

Pin Inside Diameter (in)

0.807

説明

Cat® Track Pin 50.88mm Outside Diameter, 276.2mm long

キーキー
この部品は適合します

この部品は、メーカー仕様に基づいて、お使いのCAT機種に適合するように設計されています。

メーカーのコンフィギュレーションに変更があった場合、製品がお使いのCAT機種に適合しなくなることがあります。この部品が現在の状態および想定のコンフィギュレーションでお使いのCAT機種に適していることを確認するには、購入前に最寄りのCatディーラにお問い合わせください。このインジケータは、すべての部品について互換性を保証することはできません。

再生

返品不可

キット

交換済み

再生

返品不可

キット

交換済み

エキスパートとチャットでお話ください