Caterpillar

機種を選択

機器を選択すると、機器に適合する部品が表示されます。
推奨結果はありません。再試行します。
登録
Caterpillar

機種を追加

適合部品を検索するには適合部品を検索するには
部品番号または部品名を検索

機種を選択

ホームアタッチメントコールド プレーナ529-5810: PC408
ホーム
アタッチメントコールド プレーナ
529-5810: PC408
529-5810: PC408

高速ドラムおよび円錐形ビットは、舗装の前にアスファルトと舗装を削り取ります。

ブランド: Cat

製品画像
529-5810: PC408
529-5810: PC408
529-5810: PC408
529-5810: PC408
529-5810: PC408
529-5810: PC408
529-5810: PC408
529-5810: PC408
529-5810: PC408

高速ドラムおよび円錐形ビットは、舗装の前にアスファルトと舗装を削り取ります。
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
説明
説明

CAT®コールドプレーナは、住宅および商業用途の小規模の舗装作業用に開発されており、主にアスファルト/コンクリート表面を経済的に復元することができます。舗装前の欠陥箇所の粉砕、劣化した舗装面の除去、車線の除去、専用のプレーナの使用に制約がある用途などに適しています。CATコールドプレーナは、CATスキッドステアローダ、コンパクトトラックローダ、コンパクトホイールローダおよびバックホーローダ上で使用するように設計されています。

CAT®コールドプレーナは、住宅および商業用途の小規模の舗装作業用に開発されており、主にアスファルト/コンクリート表面を経済的に復元することができます。舗装前の欠陥箇所の粉砕、劣化した舗装面の除去、車線の除去、専用のプレーナの使用に制約がある用途などに適しています。CATコールドプレーナは、CATスキッドステアローダ、コンパクトトラックローダ、コンパクトホイールローダおよびバックホーローダ上で使用するように設計されています。

仕様
仕様
単位米国慣用単位メートル単位
作業幅: 750 mm
作業幅: 750 mm
Cutting Width (mm): 750
Cutting Width (in): 30
最大切削深さ: 6.7 in
最大切削深さ: 170 mm
Max Cut Depth (in): 7
Max Cut Depth (mm): 170
必要な油圧システム: XHP / XE
Required Hydraulics: XHP / XE
全幅: 73.1 in
全幅: 73.1 in
全長: 50 in
全長: 1270 mm
全高: 37.4 in
全高: 37.4 in
質量: 1045 kg
質量: 2303.8 lb
最適な油圧流量: 136 ~ 150 L/min(36 ~ 40 gpm)
最適油圧: 250 ~ 280 bar(3,630 ~ 4,000 psi)
ドラム速度: 133 rpm
傾斜角範囲 +/-: 6.5度
サイドシフト走行: 25.6 in
サイドシフト走行: 25.6 in
円錐形ビット: 60
標準ビットタイプ: 多目的
Maximum Cut Depth: 160 mm (2.6 in) - 200 mm (7.8 in)
Machine Type: コンパクトホイールローダ,コンパクト履帯式ローダ,スキッドステアローダ,多様地形対応ローダ
Working Width: 600 mm (23.6 in) - 800 mm (31.4 in)
単位米国慣用単位メートル単位
作業幅: 750 mm
作業幅: 750 mm
Cutting Width (mm): 750
さらに表示
互換性のあるモデル
互換性のあるモデル
ワークツール
PC408
さらに表示
ワークツール
PC408
保証情報
返品ポリシー
Parts Diagrams
No Equipment機器のシリアル番号を入力するか、すでに追加されている機器のリストから選択すると、部品図が表示されます。
機種を選択
説明仕様互換性のあるモデル
529-5810の部品図
詳細な部品図を表示
機種を追加
部品番号529-5810の説明

CAT®コールドプレーナは、住宅および商業用途の小規模の舗装作業用に開発されており、主にアスファルト/コンクリート表面を経済的に復元することができます。舗装前の欠陥箇所の粉砕、劣化した舗装面の除去、車線の除去、専用のプレーナの使用に制約がある用途などに適しています。CATコールドプレーナは、CATスキッドステアローダ、コンパクトトラックローダ、コンパクトホイールローダおよびバックホーローダ上で使用するように設計されています。

さらに表示
部品番号529-5810の仕様

単位

米国慣用単位メートル単位
作業幅: 750 mm
作業幅: 750 mm
Cutting Width (mm): 750
Cutting Width (in): 30
最大切削深さ: 6.7 in
最大切削深さ: 170 mm
Max Cut Depth (in): 7
Max Cut Depth (mm): 170
必要な油圧システム: XHP / XE
Required Hydraulics: XHP / XE
全幅: 73.1 in
全幅: 73.1 in
全長: 50 in
全長: 1270 mm
全高: 37.4 in
全高: 37.4 in
質量: 1045 kg
質量: 2303.8 lb
最適な油圧流量: 136 ~ 150 L/min(36 ~ 40 gpm)
最適油圧: 250 ~ 280 bar(3,630 ~ 4,000 psi)
ドラム速度: 133 rpm
傾斜角範囲 +/-: 6.5度
サイドシフト走行: 25.6 in
サイドシフト走行: 25.6 in
円錐形ビット: 60
標準ビットタイプ: 多目的
Maximum Cut Depth: 160 mm (2.6 in) - 200 mm (7.8 in)
Machine Type: コンパクトホイールローダ,コンパクト履帯式ローダ,スキッドステアローダ,多様地形対応ローダ
Working Width: 600 mm (23.6 in) - 800 mm (31.4 in)
さらに表示
部品番号529-5810と互換性のあるモデル

ワークツール

PC408

さらに表示
関連部品
551-6979
551-6979: BH130、スマート
価格を確認
489-2200
489-2200: MB250
価格を確認
448-5670
448-5670: BA118C(油圧式)
価格を確認
426-6548
426-6548: 2,036 mm(80 in)スピルガード付き、ボルトオンカッティングエッジ
価格を確認
キーキー
この部品は適合します

この部品は、メーカー仕様に基づいて、お使いのCAT機種に適合するように設計されています。

メーカーのコンフィギュレーションに変更があった場合、製品がお使いのCAT機種に適合しなくなることがあります。この部品が現在の状態および想定のコンフィギュレーションでお使いのCAT機種に適していることを確認するには、購入前に最寄りのCatディーラにお問い合わせください。このインジケータは、すべての部品について互換性を保証することはできません。

再生

返品不可

キット

交換済み

再生

返品不可

キット

交換済み

エキスパートとチャットでお話ください