Caterpillar

機種を選択

機器を選択すると、機器に適合する部品が表示されます。
推奨結果はありません。再試行します。

登録

Caterpillar

機種を選択

機種を追加

適合部品を検索するには適合部品を検索するには
部品番号または部品名を検索
ホーム金具類,シール,消耗品シール,ガスケット,OリングOリング541-9139: 2 X 16.5mm 75A FKM Oリングシール
ホーム
金具類,シール,消耗品シール,ガスケット,OリングOリング
541-9139: 2 X 16.5mm 75A FKM Oリングシール
541-9139: 2 X 16.5mm 75A FKM Oリングシール

Cat®インジェクタボディOリングシール、FKM、オレンジ、2 x 16.5 mm

ブランド: Cat

製品画像
541-9139: 2 X 16.5mm 75A FKM Oリングシール
541-9139: 2 X 16.5mm 75A FKM Oリングシール
541-9139: 2 X 16.5mm 75A FKM Oリングシール
541-9139: 2 X 16.5mm 75A FKM Oリングシール
541-9139: 2 X 16.5mm 75A FKM Oリングシール

Cat®インジェクタボディOリングシール、FKM、オレンジ、2 x 16.5 mm

ブランド: Cat

機器を追加して、この部品が適合部品であるか、または利用できる修理オプションがあるかを確認してください。
適合しますか?機器を追加して、この部品が適合部品であるか、または利用できる修理オプションがあるかを確認してください。
機種を追加
適合するか修理が必要かの確認 機器を追加して、この部品が適合部品であるか、または利用できる修理オプションがあるかを確認してください。
価格を確認
価格を確認
お客様価格を表示するにはログインします
保証情報
返品ポリシー
説明
説明

説明:
541-9139などのOリングは、静的シーリングおよび一部の動的アプリケーションで使用されます。• 摩耗や突出しに強く、シールの圧縮ひずみに対して優れた耐性を提供します。• PTFEでコーティングされており、シール取り付け時のシールのねじれや切断を最小限に抑えます。当社のOリングの寸法は,必要なシール圧縮でシール溝に適切にフィットするように,厳しい公差内に一貫して保たれています。CAT Oリングは,さまざまなサイズと材料の2,500を超えるOリングを取り揃えているので,CAT機器およびその他のモバイル機器のOリングのニーズに最適なソリューションです。Cat Sealing システムは、より高価な部品を漏れや汚染から保護します。CAT純正シールを使用することで,お客様の投資対象を保護してください。

特長:
• シールタイプ:Oリング
• 内径:16.5 mm(0.65 インチ)

用途
詳細については、取扱説明書を参照するか、最寄りのキャタピラディーラーにお問い合わせください。

説明:
541-9139などのOリングは、静的シーリングおよび一部の動的アプリケーションで使用されます。• 摩耗や突出しに強く、シールの圧縮ひずみに対して優れた耐性を提供します。• PTFEでコーティングされており、シール取り付け時のシールのねじれや切断を最小限に抑えます。当社のOリングの寸法は,必要なシール圧縮でシール溝に適切にフィットするように,厳しい公差内に一貫して保たれています。CAT Oリングは,さまざまなサイズと材料の2,500を超えるOリングを取り揃えているので,CAT機器およびその他のモバイル機器のOリングのニーズに最適なソリューションです。Cat Sealing システムは、より高価な部品を漏れや汚染から保護します。CAT純正シールを使用することで,お客様の投資対象を保護してください。

特長:
• シールタイプ:Oリング
• 内径:16.5 mm(0.65 インチ)

用途
詳細については、取扱説明書を参照するか、最寄りのキャタピラディーラーにお問い合わせください。

仕様
仕様
単位米国慣用単位メートル単位
断面直径(mm): 2
Oリング形式: Oリング
断面直径(in): 0.08
マテリアル: FKM
内径(mm): 17
内径(in): 0.65
Material Hardness: 75A
Polymer: FKM (Fluorocarbon)
単位米国慣用単位メートル単位
断面直径(mm): 2
Oリング形式: Oリング
断面直径(in): 0.08
さらに表示
互換性のあるモデル
互換性のあるモデル
Compact Track Loader
285XE255265275XE275285
Generator Set
XQ60
Engine
C3.6
Load Haul Dump
OTHER
Soil Compactor
CS12 GCCP13 GCCS13CS13 GCCS10 GCCP12 GCCP11CP13CS11 GC
Backhoe Loader
434430432420XE444415416428424420
Wheel Loader
908907906
Compact Wheel Loader
914910920
Telehandler
TH1055TH1255TH0642TH0842
Asphalt Compactor
CW16CB8CB7CB10
Track-Type Tractor
D2D1D3
Asphalt Paver
AP455AP400
Skid Steer Loader
250260270270XE265
Wheeled Excavator
M313-07M314-07M314M315
Industrial Engine
C2.8C3.6
Excavator
313 GX316 GC313 GC316 GX312 GX317315313312 GC318 GC315 GC317 GC
Vibratory Compactor
CS11 GCCS512 GCCS10 GCCS7CP7CP11 GCCP12 GC
さらに表示
Compact Track Loader
285XE255265275XE275285
保証情報
返品ポリシー
541-9139の部品図
詳細な部品図を表示
機種を追加
キーキー
この部品は適合します

この部品は、メーカー仕様に基づいて、お使いのCAT機種に適合するように設計されています。

メーカーのコンフィギュレーションに変更があった場合、製品がお使いのCAT機種に適合しなくなることがあります。この部品が現在の状態および想定のコンフィギュレーションでお使いのCAT機種に適していることを確認するには、購入前に最寄りのCatディーラにお問い合わせください。このインジケータは、すべての部品について互換性を保証することはできません。

再生

返品不可

キット

交換済み

再生

返品不可

キット

交換済み

エキスパートとチャットでお話ください