Caterpillar

機種を追加

機器を選択すると、機器に適合する部品が表示されます。
推奨結果はありません

営業所選択

登録
Caterpillar

営業所選択

価格と在庫情報について

機種を追加

適合部品を検索するには適合部品を検索するには
部品番号または部品名を検索

営業所選択

機種を追加

ホームホースおよびチューブホース,ホース アセンブリ,ホース コンポーネントエンジンおよびブレーキ ホース562-6004: ホース アセンブリ
ホームホースおよびチューブホース,ホース アセンブリ,ホース コンポーネントエンジンおよびブレーキ ホース562-6004: ホース アセンブリ
562-6004: ホース アセンブリ

Medium Pressure High Temperature Teflon Lined Hose

ブランド: Cat

製品画像
562-6004: ホース アセンブリ
562-6004: ホース アセンブリ
562-6004: ホース アセンブリ
562-6004: ホース アセンブリ
562-6004: ホース アセンブリ

Medium Pressure High Temperature Teflon Lined Hose

ブランド: Cat

保証情報
返品ポリシー
説明仕様互換性のあるモデル
部品番号562-6004の仕様
Overall Length (mm): 734.0
Weight (kg): 1.055
Material: Rubber & Steel Hose
さらに表示
部品番号562-6004と互換性のあるモデル

発電機セットエンジン

G3520

発電装置

G3520

エンジン

G3520

さらに表示
キーキー
この部品は適合します

この部品は、メーカー仕様に基づいて、お使いのCAT機種に適合するように設計されています。

メーカーのコンフィギュレーションに変更があった場合、製品がお使いのCAT機種に適合しなくなることがあります。この部品が現在の状態および想定のコンフィギュレーションでお使いのCAT機種に適していることを確認するには、購入前に最寄りのCatディーラにお問い合わせください。このインジケータは、すべての部品について互換性を保証することはできません。

再生

返品不可

キット

交換済み

再生

返品不可

キット

交換済み