Caterpillar

機種を追加

機器を選択すると、機器に適合する部品が表示されます。
推奨結果はありません

営業所選択

いつでもここで税金詳細を入力できます。
登録
Caterpillar
いつでもここで税金詳細を入力できます。

営業所選択

価格と在庫情報について

機種を追加

適合部品を検索するには適合部品を検索するには
部品番号または部品名を検索

営業所選択

機種を追加

いつでもここで税金詳細を入力できます。
ホームグランド エンゲージ ツールバケットコーナーおよびコーナーガードバケットコーナーガード597-5669: 標準コーナ ガード キット(数量2)
ホームグランド エンゲージ ツールバケットコーナーおよびコーナーガードバケットコーナーガード597-5669: 標準コーナ ガード キット(数量2)
597-5669: 標準コーナ ガード キット(数量2)

ブランド: Cat

製品画像
597-5669: 標準コーナ ガード キット(数量2)
597-5669: 標準コーナ ガード キット(数量2)

ブランド: Cat

保証情報
返品ポリシー
含まれる品目

利用可能な結果がありません。

253-0064: バケット右サイドコーナーガード
253-0064: バケット右サイドコーナーガード数量: 1
6V-6535: 1 1/4-7スレッド95 mmロングプラウボルト
6V-6535: 1 1/4-7スレッド95 mmロングプラウボルト数量: 4
4K-0684: 1 1/4インチのハードワッシャ
4K-0684: 1 1/4インチのハードワッシャ数量: 4
3K-9770: ナット
3K-9770: ナット数量: 4
253-0065: バケット左側コーナーガード
253-0065: バケット左側コーナーガード数量: 1
5の1~5を表示中
説明仕様互換性のあるモデル
部品番号597-5669の説明

この部品の説明は、まだ掲載されていません。

部品番号597-5669の仕様

単位

米国慣用単位メートル単位
Hole Spacing (in): 4.567
Attachment Method: Bolt-on
Hole Spacing (mm): 116.0
Hole Quantity: 2
さらに表示
部品番号597-5669と互換性のあるモデル

ロードホールダンプ

R1700G R2900 XE R1700

さらに表示
キーキー
この部品は適合します

この部品は、メーカー仕様に基づいて、お使いのCAT機種に適合するように設計されています。

メーカーのコンフィギュレーションに変更があった場合、製品がお使いのCAT機種に適合しなくなることがあります。この部品が現在の状態および想定のコンフィギュレーションでお使いのCAT機種に適していることを確認するには、購入前に最寄りのCatディーラにお問い合わせください。このインジケータは、すべての部品について互換性を保証することはできません。

再生

返品不可

キット

交換済み

再生

返品不可

キット

交換済み