Caterpillar

機種を選択

機器を選択すると、機器に適合する部品が表示されます。
推奨結果はありません。再試行します。
登録
Caterpillar

機種を追加

適合部品を検索するには適合部品を検索するには
部品番号または部品名を検索

機種を選択

ホーム5P-6861: SEAL-O-RING
ホーム5P-6861: SEAL-O-RING
5P-6861: SEAL-O-RING

O-ring

ブランド: Cat

製品画像
5P-6861: SEAL-O-RING
5P-6861: SEAL-O-RING
交換オプションについては、最寄りのCatディーラにお問い合わせください。

O-ring

ブランド: Cat

生産中止
保証情報
返品ポリシー
説明仕様互換性のあるモデル
5P-6861の部品図
詳細な部品図を表示
機種を追加
部品番号5P-6861の説明

Description:
O-Rings are used in static sealing and some dynamic applications.

Attributes:
Cat® O-Rings are made from materials that are matched to the fluids, temperatures and pressures found in Cat engines and machines. The materials resist wear and extrusion, and provide superior resistance to seal compression set. In addition, certain Cat O-Rings are coated with PTFE to minimize seal twisting and cutting during seal installation.

Dimensions of our O-Rings are consistently held to tight tolerances to ensure they fit properly into seal grooves with the necessary seal compression.

With over 2500 O-Rings in different sizes and materials, Cat O-Rings are your best solution for your Cat and other mobile equipment O-Ring needs.

Cat Sealing systems protect more expensive parts from leaks and contamination. Protect your investment with Genuine Cat Seals.

Applications:
O-Rings are used in many static and dynamic joints throughout Cat machines and engines.

さらに表示
部品番号5P-6861の仕様

単位

米国慣用単位メートル単位
マテリアル: フルオロエラストマー(FKM)ゴム,FKM - フルオロエラストマー
Notes: Dimensions and Material Descriptions provided for reference only. Color may differ from image.
Material Hardness: 75A
Material Description: FKM provides superior performance in most applications, including Air, Engine Oil, Diesel Fuel, Hydraulic Oil, Automatic Transmission Fluid and Biodiesel. Most FKM formulations should not be used with Coolant/Urea. FKM is effective in high temperatures, and has good abrasion and cut resistance.
Polymer: FKM (Fluorocarbon)
Inside Diameter (mm): 56.52
Cross Section Diameter (in): 0.275
Inside Diameter (in): 2.225
Cross Section Diameter (mm): 6.99
さらに表示
部品番号5P-6861と互換性のあるモデル

チャレンジャ

65B 65

さらに表示
キーキー
この部品は適合します

この部品は、メーカー仕様に基づいて、お使いのCAT機種に適合するように設計されています。

メーカーのコンフィギュレーションに変更があった場合、製品がお使いのCAT機種に適合しなくなることがあります。この部品が現在の状態および想定のコンフィギュレーションでお使いのCAT機種に適していることを確認するには、購入前に最寄りのCatディーラにお問い合わせください。このインジケータは、すべての部品について互換性を保証することはできません。

再生

返品不可

キット

交換済み

再生

返品不可

キット

交換済み

エキスパートとチャットでお話ください