Caterpillar

機種を追加

機器を選択すると、機器に適合する部品が表示されます。
推奨結果はありません

営業所選択

登録
Caterpillar

営業所選択

価格と在庫情報について

機種を追加

適合部品を検索するには適合部品を検索するには
部品番号または部品名を検索

営業所選択

機種を追加

ホームドライブトレインタイヤおよびリムリム604-8237: 取外し可能ホイール リム
ホームドライブトレインタイヤおよびリムリム604-8237: 取外し可能ホイール リム
604-8237: 取外し可能ホイール リム

CAT® 17/1.7 x 2.5取外し可能ホイール リム

ブランド: Cat

製品画像
604-8237: 取外し可能ホイール リム
604-8237: 取外し可能ホイール リム
604-8237: 取外し可能ホイール リム
604-8237: 取外し可能ホイール リム
604-8237: 取外し可能ホイール リム

CAT® 17/1.7 x 2.5取外し可能ホイール リム

ブランド: Cat

保証情報
返品ポリシー
説明仕様互換性のあるモデル
部品番号604-8237の仕様

単位

米国慣用単位メートル単位
外径(mm): 721.0
外径(in): 28.39
全幅(mm): 508.0
全幅(in): 20.0
穴のサイズ(mm): 26(16x)
穴サイズ(in): 1.02(16x)
マテリアル:
カラー: CATイエロー
質量(kg): 100.5
質量(lb): 221.57
さらに表示
部品番号604-8237と互換性のあるモデル

現在、この部品の互換性に関する情報はありません。

キーキー
この部品は適合します

この部品は、メーカー仕様に基づいて、お使いのCAT機種に適合するように設計されています。

メーカーのコンフィギュレーションに変更があった場合、製品がお使いのCAT機種に適合しなくなることがあります。この部品が現在の状態および想定のコンフィギュレーションでお使いのCAT機種に適していることを確認するには、購入前に最寄りのCatディーラにお問い合わせください。このインジケータは、すべての部品について互換性を保証することはできません。

再生

返品不可

キット

交換済み

再生

返品不可

キット

交換済み