ホーム金具類,シール,消耗品Oリング キット610-1950: O-リング シール キット; フィッティング,ORFS
ホーム金具類,シール,消耗品Oリング キット610-1950: O-リング シール キット; フィッティング,ORFS
610-1950: O-リング シール キット; フィッティング,ORFS

Oリング シール キット: ORFSシール,8サイズ,120シール,FKM,90デュロ

ブランド: Cat

製品画像
610-1950: O-リング シール キット; フィッティング,ORFS
610-1950: O-リング シール キット; フィッティング,ORFS
610-1950: O-リング シール キット; フィッティング,ORFS

Oリング シール キット: ORFSシール,8サイズ,120シール,FKM,90デュロ

ブランド: Cat

保証情報
返品ポリシー
このキットに含まれる部品

利用可能な結果がありません。

228-7094: 33.57mm 外径O-リングシール
228-7094: 33.57mm 外径O-リングシール数量: 15
228-7093: 27.22mmの外の直径のOリングのシール
228-7093: 27.22mmの外の直径のOリングのシール数量: 15
228-7090: 16mmの外の直径のOリングのシール
228-7090: 16mmの外の直径のOリングのシール数量: 15
228-7092: 22.5mm 外径O-リングシール
228-7092: 22.5mm 外径O-リングシール数量: 15
646-5778: 171 mm長シールピック
646-5778: 171 mm長シールピック数量: 1
228-7089: 外径12.83 mm Oリングシール
228-7089: 外径12.83 mm Oリングシール数量: 15
228-7095: 外径41.54 mm Oリングシール
228-7095: 外径41.54 mm Oリングシール数量: 15
228-7091: 外径19.28mm Oリングシール
228-7091: 外径19.28mm Oリングシール数量: 15
228-7088: 外径11.23mm Oリングシール
228-7088: 外径11.23mm Oリングシール数量: 15
9の1~9を表示中
説明仕様互換性のあるモデル
部品番号610-1950の説明

説明: CAT®汎用Oリング シール キットは,一般的に使用されるOリング サイズに最大限の利便性を提供し,個々のシールを注文する必要性を減らします。このキットは、よく整理された頑丈なプラスチック容器に個別のコンパートメントが入っており、ラッチで留めて保管や汚染防止を行うことができます。特長: CAT® Oリングは,CATエンジンおよび機械で使用される油水類,温度,圧力に適合する素材で製造されており,最も過酷な用途でも信頼性の高い性能を発揮します。CAT Oリングは,CATおよびその他のモバイル機器のOリングのニーズに最適なソリューションです。CAT純正シールでお客様の投資を保護してください。用途: Oリングは,CATのさまざまな機械やエンジンの多くの静的および動的ジョイントで使用されています。

さらに表示
部品番号610-1950の仕様

単位

米国慣用単位メートル単位
用途: 高温燃料系統の取扱い。油圧作動油
硬さ(ショアA): 90.0
マテリアル: FKM,ゴム
マテリアル明細: FKM ゴムは、-40 ~ 150℃ の使用温度に耐え、空気、燃料 (バイオディーゼルを含む)、潤滑剤、油に対して耐性があります。FKM ゴムは、耐水性または耐クーラント性が必要な用途には使用しないでください。
注記: 寸法と素材の説明は参照用にのみ提供されています。
一次シール材: ゴム
温度(°F): -40° ~ 300°
温度(°C): -40° ~ 150°C
さらに表示
部品番号610-1950と互換性のあるモデル

油圧ショベル

320

さらに表示
キーキー
この部品は適合します

この部品は、メーカー仕様に基づいて、お使いのCAT機種に適合するように設計されています。

メーカーのコンフィギュレーションに変更があった場合、製品がお使いのCAT機種に適合しなくなることがあります。この部品が現在の状態および想定のコンフィギュレーションでお使いのCAT機種に適していることを確認するには、購入前に最寄りのCatディーラにお問い合わせください。このインジケータは、すべての部品について互換性を保証することはできません。

再生

返品不可

キット

交換済み

再生

返品不可

キット

交換済み