Caterpillar

機種を追加

機器を選択すると、機器に適合する部品が表示されます。
推奨結果はありません

営業所選択

登録
Caterpillar

営業所選択

価格と在庫情報について

機種を追加

適合部品を検索するには適合部品を検索するには
部品番号または部品名を検索

営業所選択

機種を追加

ホーム金具類,シール,消耗品ベアリングおよびブッシュスリーブ613-3202: カプラベアリング
ホーム金具類,シール,消耗品ベアリングおよびブッシュスリーブ613-3202: カプラベアリング
613-3202: カプラベアリング

Cat® Coupler Nylon Bearing

ブランド: Cat

製品画像
613-3202: カプラベアリング
613-3202: カプラベアリング
613-3202: カプラベアリング
613-3202: カプラベアリング
613-3202: カプラベアリング

Cat® Coupler Nylon Bearing

ブランド: Cat

保証情報
返品ポリシー
説明仕様互換性のあるモデル
部品番号613-3202の仕様

単位

米国慣用単位メートル単位
長さ(mm): 41.7
長さ(in): 1.64
高さ(mm): 45.0
高さ(in): 1.77
幅(mm): 20.0
幅(in): 0.79
内径(mm): 30.45
内径(in): 1.2
マテリアル: ナイロン、6、6/12、6/6プラスチック,アセタールプラスチック,ナイロンプラスチック
質量(kg): 0.02
質量(lb): 0.03
さらに表示
部品番号613-3202と互換性のあるモデル

コンパクトトラックローダ

285XE 285 275 265 255 275XE

スキッドステアローダ

250 270 260 270XE 265

さらに表示
キーキー
この部品は適合します

この部品は、メーカー仕様に基づいて、お使いのCAT機種に適合するように設計されています。

メーカーのコンフィギュレーションに変更があった場合、製品がお使いのCAT機種に適合しなくなることがあります。この部品が現在の状態および想定のコンフィギュレーションでお使いのCAT機種に適していることを確認するには、購入前に最寄りのCatディーラにお問い合わせください。このインジケータは、すべての部品について互換性を保証することはできません。

再生

返品不可

キット

交換済み

再生

返品不可

キット

交換済み