Caterpillar

機種を選択

機器を選択すると、機器に適合する部品が表示されます。
推奨結果はありません。再試行します。
登録
Caterpillar

機種を追加

適合部品を検索するには適合部品を検索するには
部品番号または部品名を検索

機種を選択

ホーム金具類,シール,消耗品シール,ガスケット,Oリングキットシール キット6T-0248: 130.45mm 最大自由径塑性シールリング
ホーム
金具類,シール,消耗品シール,ガスケット,Oリングキットシール キット
6T-0248: 130.45mm 最大自由径塑性シールリング
6T-0248: 130.45mm 最大自由径塑性シールリング

Cat®断面高さ3.91mm の塑性製シールリングがシャフトのベアリングスラストをサポートします

ブランド: Cat

製品画像
6T-0248: 130.45mm 最大自由径塑性シールリング
6T-0248: 130.45mm 最大自由径塑性シールリング
6T-0248: 130.45mm 最大自由径塑性シールリング
6T-0248: 130.45mm 最大自由径塑性シールリング
6T-0248: 130.45mm 最大自由径塑性シールリング

Cat®断面高さ3.91mm の塑性製シールリングがシャフトのベアリングスラストをサポートします

ブランド: Cat

価格を確認
価格を確認
お客様価格を表示するにはログインします
保証情報
返品ポリシー
説明仕様互換性のあるモデル
6T-0248の部品図
詳細な部品図を表示
機種を追加
部品番号6T-0248の仕様

単位

米国慣用単位メートル単位
マテリアル明細: ポリイミド プラスチック
外径(mm): 130.45
幅(mm): 3.91
外径(in): 5.135
幅(in): 0.153
Material: Polyimide Plastic
さらに表示
部品番号6T-0248と互換性のあるモデル

エンジン - トラック

CX38-P892

アーティキュレートダンプトラック

745C 725C 725 740C 725C2 735C 740 GC 745 730 735 740 730

石油製品

TH31-E61 TH35-E81 CX38-P892 CX38-P800 TH31-E61 TH35-E81

ブルドーザ

D6H XL D6H XR D7H D10N D8L D6H II D9R D9L D9N D9 GC D6H 7 6 9 8 8S 9U 9SU 7SU 6A 6S 7A 7S 7U 6SU 8A

履帯式スキッダ

59N 59L 58L 57 56H

パイプレイヤ

578 589

エンジン - 産業用

G3512

さらに表示
キーキー
この部品は適合します

この部品は、メーカー仕様に基づいて、お使いのCAT機種に適合するように設計されています。

メーカーのコンフィギュレーションに変更があった場合、製品がお使いのCAT機種に適合しなくなることがあります。この部品が現在の状態および想定のコンフィギュレーションでお使いのCAT機種に適していることを確認するには、購入前に最寄りのCatディーラにお問い合わせください。このインジケータは、すべての部品について互換性を保証することはできません。

再生

返品不可

キット

交換済み

再生

返品不可

キット

交換済み

エキスパートとチャットでお話ください