Caterpillar

機種を選択

機器を選択すると、機器に適合する部品が表示されます。
推奨結果はありません。再試行します。
登録
Caterpillar

機種を追加

適合部品を検索するには適合部品を検索するには
部品番号または部品名を検索

機種を選択

ホームグランド エンゲージ ツール摩耗プレートヒールプレート6Y-3609: 35 mm厚ウェアプレート
ホーム
グランド エンゲージ ツール摩耗プレートヒールプレート
6Y-3609: 35 mm厚ウェアプレート
6Y-3609: 35 mm厚ウェアプレート

トランスミッションに使用されるCat®厚さ35 mmの鋼製マウントプレート

ブランド: Cat

製品画像
6Y-3609: 35 mm厚ウェアプレート
6Y-3609: 35 mm厚ウェアプレート
6Y-3609: 35 mm厚ウェアプレート
6Y-3609: 35 mm厚ウェアプレート
6Y-3609: 35 mm厚ウェアプレート

トランスミッションに使用されるCat®厚さ35 mmの鋼製マウントプレート

ブランド: Cat

価格を確認
価格を確認
お客様価格を表示するにはログインします
保証情報
返品ポリシー
説明仕様互換性のあるモデル
6Y-3609の部品図
詳細な部品図を表示
機種を追加
部品番号6Y-3609の仕様

単位

米国慣用単位メートル単位
長さ(in): 27.543
高さ(in): 1.38
長さ(mm): 699.6
幅(mm): 254
高さ(mm): 35.00
Secondary Hole Spacing (in): 5
Hole Spacing (in): 24
Thickness (mm): 35
Secondary Hole Spacing (mm): 127
Width (in): 10
Shape: Rectangular
Thickness (in): 1.378
Hole Size: 1-in Plow Bolt (28 mm square)
Material: Boron Steel
Attachment Method: Bolt-On
Hole Spacing (mm): 609.6
さらに表示
部品番号6Y-3609と互換性のあるモデル

ホイールドーザ

988F II 988B 988F

さらに表示
関連部品
4F-4042
4F-4042: 1-8スレッド76.2mm長プラウボルト
価格を確認
4J-9058
4J-9058: プラウ ボルト
価格を確認
2J-3507
2J-3507: 1''-8六角ナット
価格を確認
5P-8250
5P-8250: 5 mm厚のピニオンワッシャ
価格を確認
キーキー
この部品は適合します

この部品は、メーカー仕様に基づいて、お使いのCAT機種に適合するように設計されています。

メーカーのコンフィギュレーションに変更があった場合、製品がお使いのCAT機種に適合しなくなることがあります。この部品が現在の状態および想定のコンフィギュレーションでお使いのCAT機種に適していることを確認するには、購入前に最寄りのCatディーラにお問い合わせください。このインジケータは、すべての部品について互換性を保証することはできません。

再生

返品不可

キット

交換済み

再生

返品不可

キット

交換済み

エキスパートとチャットでお話ください