Caterpillar

機種を選択

機器を選択すると、機器に適合する部品が表示されます。
推奨結果はありません。再試行します。
登録
Caterpillar

機種を選択

機種を追加

適合部品を検索するには適合部品を検索するには
部品番号または部品名を検索
ホームグランド エンゲージ ツールブレードカッティングエッジおよびエンドビットボックスブレードカッティングエッジ6Y-5842: 1266.80mmロングスチールカッティングエッジ
ホーム
グランド エンゲージ ツールブレードカッティングエッジおよびエンドビットボックスブレードカッティングエッジ
6Y-5842: 1266.80mmロングスチールカッティングエッジ
6Y-5842: 1266.80mmロングスチールカッティングエッジ

D5カッティング エッジ16 mm

ブランド: Cat

製品画像
6Y-5842: 1266.80mmロングスチールカッティングエッジ
6Y-5842: 1266.80mmロングスチールカッティングエッジ
6Y-5842: 1266.80mmロングスチールカッティングエッジ
6Y-5842: 1266.80mmロングスチールカッティングエッジ
6Y-5842: 1266.80mmロングスチールカッティングエッジ

D5カッティング エッジ16 mm

ブランド: Cat

価格を確認
価格を確認
お客様価格を表示するにはログインします
保証情報
返品ポリシー
説明
説明

比類のない製造精度を提供するCat® カッティングエッジは、機械のブレードを損傷から保護します。当社のグラウンド・エンゲージング・ツール(GET)は、お使いのCatアイアンのDNAに合わせて特別に設計されており、一貫した優れた保護性能を発揮します。

Catドーザの刃先は、耐摩耗性と耐衝撃性のバランスが最適ですCatカッティングエッジとエンドビットはどちらも、より少ないダウンタイムでより多くの被削材を長期間にわたって移動させるバランスの取れたシステムとして設計されていますこれは、優れた耐破損性のための優れた強度を提供し、刃先の底面と面の両方の摩耗から最大限の摩耗保護を提供することによって達成されます

耐久性に優れた鋼材で製造された当社の耐久性のある刃先は、お客様の機械が要求する性能を発揮することを可能にします常に純正のCat Ground Engageツールを選択することで、投資を保護します。

属性
• 耐衝撃性と耐摩耗性
• あらゆる用途で高い生産性を実現

用途
• 生産用押土、仕上げ押土、表土除去
•VPATブレード

警告:この製品を使用することで,カリフォルニア州で癌,および先天性欠損症やその他の生殖への危害の原因として知られている鉛および鉛化合物を含む化学物質にさらされる可能性があります。詳細については,www.P65Warnings.ca.govにアクセスしてください。

比類のない製造精度を提供するCat® カッティングエッジは、機械のブレードを損傷から保護します。当社のグラウンド・エンゲージング・ツール(GET)は、お使いのCatアイアンのDNAに合わせて特別に設計されており、一貫した優れた保護性能を発揮します。

Catドーザの刃先は、耐摩耗性と耐衝撃性のバランスが最適ですCatカッティングエッジとエンドビットはどちらも、より少ないダウンタイムでより多くの被削材を長期間にわたって移動させるバランスの取れたシステムとして設計されていますこれは、優れた耐破損性のための優れた強度を提供し、刃先の底面と面の両方の摩耗から最大限の摩耗保護を提供することによって達成されます

耐久性に優れた鋼材で製造された当社の耐久性のある刃先は、お客様の機械が要求する性能を発揮することを可能にします常に純正のCat Ground Engageツールを選択することで、投資を保護します。

属性
• 耐衝撃性と耐摩耗性
• あらゆる用途で高い生産性を実現

用途
• 生産用押土、仕上げ押土、表土除去
•VPATブレード

警告:この製品を使用することで,カリフォルニア州で癌,および先天性欠損症やその他の生殖への危害の原因として知られている鉛および鉛化合物を含む化学物質にさらされる可能性があります。詳細については,www.P65Warnings.ca.govにアクセスしてください。
仕様
仕様
単位米国慣用単位メートル単位
Hole Spacing (in): 6
Thickness (mm): 16
Overall Length (mm): 1266.8
End 2 Hole Offset (mm): 100
Width (in): 6.496
Wear or Durability: Standard
Overall Length (in): 49.874
End 2 Hole Offset (in): 3.937
Width (mm): 165
End 1 Hole Offset (in): 3.937
Position: RH/LH
End 2 Shape: Straight
Hole Quantity: 8
End 1 Hole Offset (mm): 100
Edge Type: Continuous
End 1 Shape: Straight
Thickness (in): 0.63
Hole Size: 5/8-in Plow Bolt (18 mm square)
Material: Boron Steel
Hole Spacing (mm): 152.4
単位米国慣用単位メートル単位
Hole Spacing (in): 6
Thickness (mm): 16
Overall Length (mm): 1266.8
さらに表示
互換性のあるモデル
互換性のあるモデル
Track-Type Tractor
D4C IIID5GD4C IID5CD5C III
Mini Hyd Excavator
305.5E2305E2
Ripper
3
Excavator
315D L315C
Bulldozer
D5C PATLGP5A PATD5C PAT
Winch
53
さらに表示
Track-Type Tractor
D4C IIID5GD4C IID5CD5C III
保証情報
返品ポリシー
6Y-5842の部品図
詳細な部品図を表示
機種を追加
関連部品
4K-0367
4K-0367: 0.625インチ六角ナット
価格を確認
5P-8247
5P-8247: 3.5 mm厚のピニオンワッシャ
価格を確認
3F-5108
3F-5108: 5/8-11スレッド57.15mm ロングプラウボルト
価格を確認
キーキー
この部品は適合します

この部品は、メーカー仕様に基づいて、お使いのCAT機種に適合するように設計されています。

メーカーのコンフィギュレーションに変更があった場合、製品がお使いのCAT機種に適合しなくなることがあります。この部品が現在の状態および想定のコンフィギュレーションでお使いのCAT機種に適していることを確認するには、購入前に最寄りのCatディーラにお問い合わせください。このインジケータは、すべての部品について互換性を保証することはできません。

再生

返品不可

キット

交換済み

再生

返品不可

キット

交換済み

エキスパートとチャットでお話ください