Caterpillar

機種を選択

機器を選択すると、機器に適合する部品が表示されます。
推奨結果はありません。再試行します。
登録
Caterpillar

機種を追加

適合部品を検索するには適合部品を検索するには
部品番号または部品名を検索

機種を選択

ホーム金具類,シール,消耗品ハードウェアワッシャおよびスペーサ7G-4766: 93.5mm内径ワッシャー
ホーム
金具類,シール,消耗品ハードウェアワッシャおよびスペーサ
7G-4766: 93.5mm内径ワッシャー
7G-4766: 93.5mm内径ワッシャー

フラット ワッシャ

ブランド: Cat

製品画像
7G-4766: 93.5mm内径ワッシャー
7G-4766: 93.5mm内径ワッシャー
7G-4766: 93.5mm内径ワッシャー
7G-4766: 93.5mm内径ワッシャー
7G-4766: 93.5mm内径ワッシャー

フラット ワッシャ

ブランド: Cat

価格を確認
価格を確認
お客様価格を表示するにはログインします
保証情報
返品ポリシー
説明仕様互換性のあるモデル
7G-4766の部品図
詳細な部品図を表示
機種を追加
部品番号7G-4766の仕様

単位

米国慣用単位メートル単位
ウォッシャ形式: フラット ワッシャ
マテリアル: 軟鋼
マテリアル明細: 軟鋼
内径(in): 3.681
内径(mm): 93.5
外径(in): 4.331
外径(mm): 110
厚さ(in): 0.197
厚さ(mm): 5
さらに表示
部品番号7G-4766と互換性のあるモデル

ブルドーザ

D9L D10R D10T2 D10T D10N D10 10 9 9U 10SU 10U 9S 9C

履帯式スキッダ

59 59N 58L 59L

パイプレイヤ

589

さらに表示
キーキー
この部品は適合します

この部品は、メーカー仕様に基づいて、お使いのCAT機種に適合するように設計されています。

メーカーのコンフィギュレーションに変更があった場合、製品がお使いのCAT機種に適合しなくなることがあります。この部品が現在の状態および想定のコンフィギュレーションでお使いのCAT機種に適していることを確認するには、購入前に最寄りのCatディーラにお問い合わせください。このインジケータは、すべての部品について互換性を保証することはできません。

再生

返品不可

キット

交換済み

再生

返品不可

キット

交換済み

エキスパートとチャットでお話ください