Caterpillar

機種を選択

機器を選択すると、機器に適合する部品が表示されます。
推奨結果はありません。再試行します。
登録
Caterpillar

機種を追加

適合部品を検索するには適合部品を検索するには
部品番号または部品名を検索

機種を選択

ホーム金具類,シール,消耗品シール,ガスケット,OリングOリング7L-2211: 120.24mmの内部の直径のOリングのシール
ホーム
金具類,シール,消耗品シール,ガスケット,OリングOリング
7L-2211: 120.24mmの内部の直径のOリングのシール
7L-2211: 120.24mmの内部の直径のOリングのシール

Cat® 合わせコンポーネント間にしっかりと固定されたシールを作成し,流体を適切に封じ込めるために使用される補助ウォータ ポンプ用のOリング シール

ブランド: Cat

製品画像
7L-2211: 120.24mmの内部の直径のOリングのシール
7L-2211: 120.24mmの内部の直径のOリングのシール
7L-2211: 120.24mmの内部の直径のOリングのシール
7L-2211: 120.24mmの内部の直径のOリングのシール
7L-2211: 120.24mmの内部の直径のOリングのシール

Cat® 合わせコンポーネント間にしっかりと固定されたシールを作成し,流体を適切に封じ込めるために使用される補助ウォータ ポンプ用のOリング シール

ブランド: Cat

機器を追加して、この部品が適合部品であるか、または利用できる修理オプションがあるかを確認してください。
適合しますか?機器を追加して、この部品が適合部品であるか、または利用できる修理オプションがあるかを確認してください。
機種を追加
適合するか修理が必要かの確認 機器を追加して、この部品が適合部品であるか、または利用できる修理オプションがあるかを確認してください。
価格を確認
価格を確認
お客様価格を表示するにはログインします
保証情報
返品ポリシー
説明仕様互換性のあるモデル
7L-2211の部品図
詳細な部品図を表示
機種を追加
部品番号7L-2211の仕様

単位

米国慣用単位メートル単位
断面直径(mm): 3.53
断面直径(in): 0.139
内径(mm): 120.24
内径(in): 4.734
マテリアル: ACM - ポリアクリル ラバー,ポリアクリル(75),ACM(ポリアクリル),ポリアクリル酸(ACM)ゴム
ダッシュ サイズ(in): 248
互換性あり: 酸化に対する優れた耐性,オゾンに対する優れた耐性,日光および紫外線に対する優れた耐性,石油ベースの油水類,トランスミッション液,タイプRパワー ステアリング フルード
Material Hardness: 75A
Polymer: ACM (Polyacrylate)
さらに表示
部品番号7L-2211と互換性のあるモデル

船舶関連製品

3304B 3304 D330A D330B D330C

ホイールトラクタスクレーパ

613C II 613B 613C 613 613G

ブルドーザ

48

エンジン - 産業用

D320A

さらに表示
キーキー
この部品は適合します

この部品は、メーカー仕様に基づいて、お使いのCAT機種に適合するように設計されています。

メーカーのコンフィギュレーションに変更があった場合、製品がお使いのCAT機種に適合しなくなることがあります。この部品が現在の状態および想定のコンフィギュレーションでお使いのCAT機種に適していることを確認するには、購入前に最寄りのCatディーラにお問い合わせください。このインジケータは、すべての部品について互換性を保証することはできません。

再生

返品不可

キット

交換済み

再生

返品不可

キット

交換済み

エキスパートとチャットでお話ください