Caterpillar

機種を選択

機器を選択すると、機器に適合する部品が表示されます。
推奨結果はありません。再試行します。
登録
Caterpillar

機種を追加

適合部品を検索するには適合部品を検索するには
部品番号または部品名を検索

機種を選択

ホーム金具類,シール,消耗品ハードウェアファスナボルトおよびネジ7X-7888: M6-1×90 mm六角ボルト
ホーム
金具類,シール,消耗品ハードウェアファスナボルトおよびネジ
7X-7888: M6-1×90 mm六角ボルト
7X-7888: M6-1×90 mm六角ボルト

メートル並目ねじUNC

ブランド: Cat

製品画像
7X-7888: M6-1×90 mm六角ボルト
7X-7888: M6-1×90 mm六角ボルト
7X-7888: M6-1×90 mm六角ボルト
7X-7888: M6-1×90 mm六角ボルト
7X-7888: M6-1×90 mm六角ボルト

メートル並目ねじUNC

ブランド: Cat

価格を確認
価格を確認
お客様価格を表示するにはログインします
保証情報
返品ポリシー
関連部品
9X-8256
9X-8256: 厚さ2mmハードワッシャー
価格を確認
198-4775
198-4775: 6 mm厚のピニオンワッシャ
価格を確認
6V-7743
6V-7743: M6 x 1 mm コーンロックナット
価格を確認
208-8469
208-8469: M6 x 1mm六角ロックナット
価格を確認
344-5673
344-5673: 六角ナット
価格を確認
キーキー
この部品は適合します

この部品は、メーカー仕様に基づいて、お使いのCAT機種に適合するように設計されています。

メーカーのコンフィギュレーションに変更があった場合、製品がお使いのCAT機種に適合しなくなることがあります。この部品が現在の状態および想定のコンフィギュレーションでお使いのCAT機種に適していることを確認するには、購入前に最寄りのCatディーラにお問い合わせください。このインジケータは、すべての部品について互換性を保証することはできません。

再生

返品不可

キット

交換済み

再生

返品不可

キット

交換済み

エキスパートとチャットでお話ください