Caterpillar

機種を選択

機器を選択すると、機器に適合する部品が表示されます。
推奨結果はありません。再試行します。
登録
Caterpillar

機種を追加

適合部品を検索するには適合部品を検索するには
部品番号または部品名を検索

機種を選択

ホーム電気系統および電子系統バッテリ一般作業用8C-3641: 6 V GC2 BCIバッテリ
ホーム
電気系統および電子系統バッテリ一般作業用
8C-3641: 6 V GC2 BCIバッテリ
8C-3641: 6 V GC2 BCIバッテリ

6 V GC2 BCI標準サービス ライン メンテナンスフリー湿式バッテリ

ブランド: Cat

製品画像
8C-3641: 6 V GC2 BCIバッテリ
8C-3641: 6 V GC2 BCIバッテリ

6 V GC2 BCI標準サービス ライン メンテナンスフリー湿式バッテリ
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
ご利用いただけるCat Reman部品
次の部品はCat® Reman
Cat Remanは、新品同様の品質を提供する当社のコミットメントにおいて、他に類を見ません。設計およびエンジニアリングから組み立ておよび品質管理まで、当社の最も優れたスタッフが、最先端技術を使用して8,000品目以上のCat Reman製品ラインを構築しています。これらはすべて、新品と同じ12か月のCaterpillar部品保証によりサポートされます†。

†制限が適用される場合があります。適用可能なCaterpillar Limited Warrantyの全詳細については、資格を備えるCatディーラにお問い合わせください。

件の代替部品です。
次の部品はCat® Reman
Cat Reman
Cat Remanは、新品同様の品質を提供する当社のコミットメントにおいて、他に類を見ません。設計およびエンジニアリングから組み立ておよび品質管理まで、当社の最も優れたスタッフが、最先端技術を使用して8,000品目以上のCat Reman製品ラインを構築しています。これらはすべて、新品と同じ12か月のCaterpillar部品保証によりサポートされます†。
†制限が適用される場合があります。適用可能なCaterpillar Limited Warrantyの全詳細については、資格を備えるCatディーラにお問い合わせください。
件の代替部品です。
11R-2259
11R-2259 : Cat® Reman 新品、コア GD GP GC2 バッテリー USA のみ
価格を確認
説明仕様互換性のあるモデル
8C-3641の部品図
詳細な部品図を表示
機種を追加
部品番号8C-3641の仕様

単位

米国慣用単位メートル単位
電圧(ボルト): 6
バッテリ形式: 湿式 - ディープ サイクル
グループ サイズ: GC-2
メンテナンス形式: メンテナンス
ターミナル: SAEおよびねじ付きスタッド
AMP時間キャップ@20時間: 235
長さ(mm): 260
長さ(in): 10.3
幅(mm): 181
幅(in): 7.2
高さ(mm): 276
高さ(in): 10.9
装置形式: シザーおよびハイ リフト,ゴルフ カート
コールド クランク アンペア(CCA): 115
質量 - ウェット(lb): 63
質量 - ウェット(kg): 29
用途: ディープ サイクル
グリッド形式: アンチモングリッド設計
さらに表示
部品番号8C-3641と互換性のあるモデル

現在、この部品の互換性に関する情報はありません。

代替部品を比較
8C-3641
この部品:
8C-3641: 6 V GC2 BCIバッテリ
長さ(in)

10.3

幅(in)

7.2

高さ(in)

10.9

説明

6 V GC2 BCI標準サービス ライン メンテナンスフリー湿式バッテリ

11R-2259
この部品:
11R-2259: Cat® Reman 新品、コア GD GP GC2 バッテリー USA のみ

説明

Cat Reman New with Core(NWC)標準デューティ(GD)メンテナンスフリー湿式バッテリ(6 V,グループGC-2 BCI,米国のみ)

キーキー
この部品は適合します

この部品は、メーカー仕様に基づいて、お使いのCAT機種に適合するように設計されています。

メーカーのコンフィギュレーションに変更があった場合、製品がお使いのCAT機種に適合しなくなることがあります。この部品が現在の状態および想定のコンフィギュレーションでお使いのCAT機種に適していることを確認するには、購入前に最寄りのCatディーラにお問い合わせください。このインジケータは、すべての部品について互換性を保証することはできません。

再生

返品不可

キット

交換済み

再生

返品不可

キット

交換済み

エキスパートとチャットでお話ください