Caterpillar

機種を選択

機器を選択すると、機器に適合する部品が表示されます。
推奨結果はありません。再試行します。
登録
Caterpillar

機種を追加

適合部品を検索するには適合部品を検索するには
部品番号または部品名を検索

機種を選択

ホーム金具類,シール,消耗品ベルトおよびプーリベルト8L-5137: 歯付きVベルト(3個セット)
ホーム
金具類,シール,消耗品ベルトおよびプーリベルト
8L-5137: 歯付きVベルト(3個セット)
8L-5137: 歯付きVベルト(3個セット)

幅: 15.9 mm(0.63 in)

ブランド: Cat

製品画像
8L-5137: 歯付きVベルト(3個セット)
8L-5137: 歯付きVベルト(3個セット)

幅: 15.9 mm(0.63 in)
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
よく一緒に購入されている品目
8L-51378L-5137
4N-82164N-8216
1R-07491R-0749
すべての部品を表示
説明仕様互換性のあるモデル
8L-5137の部品図
詳細な部品図を表示
機種を追加
部品番号8L-5137の仕様

単位

米国慣用単位メートル単位
ベルト長さ(mm): 1,372
ベルト幅(in): 0.63
ベルト幅(mm): 15.9
ベルト長さ(in): 54.02
ベルト形式: Vベルト - 歯付き
さらに表示
部品番号8L-5137と互換性のあるモデル

発電機

SR4

船舶関連製品

3456 3406E

エンジン - 発電機セット

3456 PM3456

エンジン - 機械

3408

エンジン - 産業用

3406B 3412 3456 3412E 3412C 3406E 3406C 3408E 3408B 3408C

さらに表示
キーキー
この部品は適合します

この部品は、メーカー仕様に基づいて、お使いのCAT機種に適合するように設計されています。

メーカーのコンフィギュレーションに変更があった場合、製品がお使いのCAT機種に適合しなくなることがあります。この部品が現在の状態および想定のコンフィギュレーションでお使いのCAT機種に適していることを確認するには、購入前に最寄りのCatディーラにお問い合わせください。このインジケータは、すべての部品について互換性を保証することはできません。

再生

返品不可

キット

交換済み

再生

返品不可

キット

交換済み

エキスパートとチャットでお話ください