Caterpillar

機種を選択

機器を選択すると、機器に適合する部品が表示されます。
推奨結果はありません。再試行します。
登録
Caterpillar

機種を追加

適合部品を検索するには適合部品を検索するには
部品番号または部品名を検索

機種を選択

ホーム金具類,シール,消耗品シール,ガスケット,OリングOリング8U-2588: 38.7 mm内径Oリングシール
ホーム
金具類,シール,消耗品シール,ガスケット,OリングOリング
8U-2588: 38.7 mm内径Oリングシール
8U-2588: 38.7 mm内径Oリングシール

Oリング

ブランド: Cat

製品画像
8U-2588: 38.7 mm内径Oリングシール
8U-2588: 38.7 mm内径Oリングシール
8U-2588: 38.7 mm内径Oリングシール
8U-2588: 38.7 mm内径Oリングシール
8U-2588: 38.7 mm内径Oリングシール

Oリング

ブランド: Cat

価格を確認
価格を確認
お客様価格を表示するにはログインします
保証情報
返品ポリシー
説明仕様互換性のあるモデル
8U-2588の部品図
詳細な部品図を表示
機種を追加
部品番号8U-2588の仕様

単位

米国慣用単位メートル単位
断面直径(mm): 2.8
断面直径(in): 0.11
内径(mm): 38.7
内径(in): 1.524
SAE AS568 Dash Size: 0
Outside Diameter (in): 44.3
Outside Diameter (mm): 1.74
マテリアル明細: FKMは,航空機,エンジンオイル,ディーゼル燃料,作動油,オートマチック トランスミッション フルード,バイオディーゼルなど,ほとんどの用途で優れた性能を発揮します。ほとんどのFKM配合物は,冷却水/尿素水と一緒に使用しないでください。FKMは高温の場合に効果的で,優れた耐摩耗性と耐切断性を備えています。
互換性なし: アミン。ブレーキ フルード。エンジンクーラント。耐火液。ケトン。蒸気。水
用途: 空気,燃料,潤滑剤,油圧作動油への耐性を必要とする高温用途
互換性あり: ジエステル潤滑剤。ハロゲン化炭化水素(100 °C以上)。圧縮ひずみに強い。石油油水類。リン酸エステル液。シリコン溶液。一部の酸
注記: 寸法と素材の説明は参照用にのみ提供されています。画像と色が異なる場合がございます。
温度(°C): -40 - 175
温度(°F): -40 - 350
マテリアル: FKM - フルオロエラストマー,FKM(75),その他のゴム,フルオロエラストマー(FKM)ゴム
シール内径(mm): 38.70
Material Hardness: 75A
Polymer: FKM (Fluorocarbon)
さらに表示
部品番号8U-2588と互換性のあるモデル

油圧ショベル

214B 213B 214B FT 224B

さらに表示
キーキー
この部品は適合します

この部品は、メーカー仕様に基づいて、お使いのCAT機種に適合するように設計されています。

メーカーのコンフィギュレーションに変更があった場合、製品がお使いのCAT機種に適合しなくなることがあります。この部品が現在の状態および想定のコンフィギュレーションでお使いのCAT機種に適していることを確認するには、購入前に最寄りのCatディーラにお問い合わせください。このインジケータは、すべての部品について互換性を保証することはできません。

再生

返品不可

キット

交換済み

再生

返品不可

キット

交換済み

エキスパートとチャットでお話ください