Caterpillar

機種を選択

機器を選択すると、機器に適合する部品が表示されます。
推奨結果はありません。再試行します。
登録
Caterpillar

機種を追加

適合部品を検索するには適合部品を検索するには
部品番号または部品名を検索

機種を選択

ホーム金具類,シール,消耗品シール,ガスケット,OリングOリング9C-6250: Oリング
ホーム
金具類,シール,消耗品シール,ガスケット,OリングOリング
9C-6250: Oリング
9C-6250: Oリング

Oリング

ブランド: Cat

製品画像
9C-6250: Oリング
9C-6250: Oリング
9C-6250: Oリング
9C-6250: Oリング
9C-6250: Oリング

Oリング

ブランド: Cat

機器を追加して、この部品が適合部品であるか、または利用できる修理オプションがあるかを確認してください。
適合しますか?機器を追加して、この部品が適合部品であるか、または利用できる修理オプションがあるかを確認してください。
機種を追加
適合するか修理が必要かの確認 機器を追加して、この部品が適合部品であるか、または利用できる修理オプションがあるかを確認してください。
価格を確認
価格を確認
お客様価格を表示するにはログインします
保証情報
返品ポリシー
説明仕様互換性のあるモデル
9C-6250の部品図
詳細な部品図を表示
機種を追加
部品番号9C-6250の仕様

単位

米国慣用単位メートル単位
断面直径(mm): 3
断面直径(in): 0.118
内径(mm): 32.2
内径(in): 1.268
マテリアル: NBR - ニトリル,NBR(70),ニトリル(NBR),ニトリル/NBR/HNBR/XNBRゴム
互換性あり: アルファ オレフィン ベースの合成潤滑剤。エチレン グリコール。炭化水素燃料。石油系潤滑剤。シリコン オイルとグリース。水,水性エンジンクーラント
Material Hardness: 70A
Polymer: NBR (Nitrile butadiene)
さらに表示
部品番号9C-6250と互換性のあるモデル

ホイールドーザ

950GC 972M XE 962 966XE 966M XE 966H 962H 966K 966 950H 966M 950K 972K 962K 950M 972M 950 962M 972 972XE 950 GC 950F II

インテグレーテッドツールキャリヤ

IT62G IT28 IT14G IT14G2 IT18

ホイールローダ

914K 914M 914G 910K 910M 914 910 914G2

履帯式ローダ

963D 963K

ワークツール

BUCKET MF41WD BA30 BP22 BLADE

バックホーローダ

436C 416C 438C 426C 428C

さらに表示
キーキー
この部品は適合します

この部品は、メーカー仕様に基づいて、お使いのCAT機種に適合するように設計されています。

メーカーのコンフィギュレーションに変更があった場合、製品がお使いのCAT機種に適合しなくなることがあります。この部品が現在の状態および想定のコンフィギュレーションでお使いのCAT機種に適していることを確認するには、購入前に最寄りのCatディーラにお問い合わせください。このインジケータは、すべての部品について互換性を保証することはできません。

再生

返品不可

キット

交換済み

再生

返品不可

キット

交換済み

エキスパートとチャットでお話ください