Caterpillar

機種を選択

機器を選択すると、機器に適合する部品が表示されます。
推奨結果はありません。再試行します。
登録
Caterpillar

機種を追加

適合部品を検索するには適合部品を検索するには
部品番号または部品名を検索

機種を選択

ホームグランド エンゲージ ツールブレードカッティングエッジおよびエンドビットブレードカッティングエッジ9W-0775: 756.60mm ロングスチールカッティングエッジ
ホーム
グランド エンゲージ ツールブレードカッティングエッジおよびエンドビットブレードカッティングエッジ
9W-0775: 756.60mm ロングスチールカッティングエッジ
9W-0775: 756.60mm ロングスチールカッティングエッジ

D10カッティングエッジ35 mm

ブランド: Cat

製品画像
9W-0775: 756.60mm ロングスチールカッティングエッジ
9W-0775: 756.60mm ロングスチールカッティングエッジ
9W-0775: 756.60mm ロングスチールカッティングエッジ
9W-0775: 756.60mm ロングスチールカッティングエッジ
9W-0775: 756.60mm ロングスチールカッティングエッジ

D10カッティングエッジ35 mm
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
9W-0775の部品図
詳細な部品図を表示
機種を追加
部品番号9W-0775の仕様

単位

米国慣用単位メートル単位
Hole Spacing (in): 6
Thickness (mm): 35
Overall Length (mm): 756.6
End 2 Hole Offset (mm): 73.5
Width (in): 15.984
Wear or Durability: Standard
Overall Length (in): 29.787
End 2 Hole Offset (in): 2.894
Width (mm): 406
End 1 Hole Offset (in): 2.894
Position: Center
End 2 Shape: Straight
Hole Quantity: 5
End 1 Hole Offset (mm): 73.5
Edge Type: Continuous
End 1 Shape: Straight
Thickness (in): 1.378
Hole Size: 1-1/4-in Plow Bolt (36.5 mm square)
Material: Boron Steel
Hole Spacing (mm): 152.4
さらに表示
部品番号9W-0775と互換性のあるモデル

ホイールドーザ

966H 972G II 972M XE 966 XE 966K 966 966M 972H 972K 972M 962M 972 966XE 972XE 966M XE

ブルドーザ

9U

さらに表示
関連部品
8T-9079
8T-9079: 1 1/4-7スレッド85 mmロングプラウボルト
価格を確認
3K-9770
3K-9770: ナット
価格を確認
キーキー
この部品は適合します

この部品は、メーカー仕様に基づいて、お使いのCAT機種に適合するように設計されています。

メーカーのコンフィギュレーションに変更があった場合、製品がお使いのCAT機種に適合しなくなることがあります。この部品が現在の状態および想定のコンフィギュレーションでお使いのCAT機種に適していることを確認するには、購入前に最寄りのCatディーラにお問い合わせください。このインジケータは、すべての部品について互換性を保証することはできません。

再生

返品不可

キット

交換済み

再生

返品不可

キット

交換済み

エキスパートとチャットでお話ください