Caterpillar

機種を選択

機器を選択すると、機器に適合する部品が表示されます。
推奨結果はありません。再試行します。
登録
Caterpillar

機種を追加

適合部品を検索するには適合部品を検索するには
部品番号または部品名を検索

機種を選択

ホームグランド エンゲージ ツールブレードカッティングエッジおよびエンドビットブレードカッティングエッジ9W-4500: 1039.40mmロングスチールカッティングエッジ
ホーム
グランド エンゲージ ツールブレードカッティングエッジおよびエンドビットブレードカッティングエッジ
9W-4500: 1039.40mmロングスチールカッティングエッジ
9W-4500: 1039.40mmロングスチールカッティングエッジ

D10カッティングエッジ35 mm

ブランド: Cat

製品画像
9W-4500: 1039.40mmロングスチールカッティングエッジ
9W-4500: 1039.40mmロングスチールカッティングエッジ
9W-4500: 1039.40mmロングスチールカッティングエッジ
9W-4500: 1039.40mmロングスチールカッティングエッジ
9W-4500: 1039.40mmロングスチールカッティングエッジ

D10カッティングエッジ35 mm

ブランド: Cat

価格を確認
価格を確認
お客様価格を表示するにはログインします
保証情報
返品ポリシー
説明仕様互換性のあるモデル
9W-4500の部品図
詳細な部品図を表示
機種を追加
部品番号9W-4500の仕様

単位

米国慣用単位メートル単位
Hole Spacing (in): 6
Thickness (mm): 35
Overall Length (mm): 1,039.4
End 2 Hole Offset (mm): 62.5
Width (in): 12.992
Wear or Durability: Standard
Overall Length (in): 40.921
End 2 Hole Offset (in): 2.461
Width (mm): 330
End 1 Hole Offset (in): 2.461
Position: Center
End 2 Shape: Straight
Hole Quantity: 7
End 1 Hole Offset (mm): 62.5
Edge Type: Continuous
End 1 Shape: Straight
Thickness (in): 1.378
Hole Size: 1-in Plow Bolt (28 mm square)
Material: Boron Steel
Hole Spacing (mm): 152.4
さらに表示
部品番号9W-4500と互換性のあるモデル

ホイールドーザ

844 834 844H 854G 834H 834K 844K

ブルドーザ

D9T D9R D10R D10T D10N

ワークツール

836G 834G

さらに表示
キーキー
この部品は適合します

この部品は、メーカー仕様に基づいて、お使いのCAT機種に適合するように設計されています。

メーカーのコンフィギュレーションに変更があった場合、製品がお使いのCAT機種に適合しなくなることがあります。この部品が現在の状態および想定のコンフィギュレーションでお使いのCAT機種に適していることを確認するには、購入前に最寄りのCatディーラにお問い合わせください。このインジケータは、すべての部品について互換性を保証することはできません。

再生

返品不可

キット

交換済み

再生

返品不可

キット

交換済み

エキスパートとチャットでお話ください