Caterpillar

機種を選択

機器を選択すると、機器に適合する部品が表示されます。
推奨結果はありません。再試行します。
登録
Caterpillar

機種を追加

適合部品を検索するには適合部品を検索するには
部品番号または部品名を検索

機種を選択

ホームグランド エンゲージ ツールブレードカッティングエッジおよびエンドビットブレードカッティングエッジ9W-6657: 859mmロングカッティングエッジ
ホーム
グランド エンゲージ ツールブレードカッティングエッジおよびエンドビットブレードカッティングエッジ
9W-6657: 859mmロングカッティングエッジ
9W-6657: 859mmロングカッティングエッジ

Cat® Cutting Edge は、土壌、岩石、瓦礫、植生などのさまざまな材料の切断を支援します。 鋭い表面を提供し、効率的に地面に浸透し、材料を押し上げて持ち上げます。

ブランド: Cat

製品画像
9W-6657: 859mmロングカッティングエッジ
9W-6657: 859mmロングカッティングエッジ
9W-6657: 859mmロングカッティングエッジ
9W-6657: 859mmロングカッティングエッジ
9W-6657: 859mmロングカッティングエッジ

Cat® Cutting Edge は、土壌、岩石、瓦礫、植生などのさまざまな材料の切断を支援します。 鋭い表面を提供し、効率的に地面に浸透し、材料を押し上げて持ち上げます。
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
9W-6657の部品図
詳細な部品図を表示
機種を追加
部品番号9W-6657の仕様

単位

米国慣用単位メートル単位
Hole Spacing (in): 6
Thickness (mm): 45
Overall Length (mm): 859
End 2 Hole Offset (mm): 138.4
Width (in): 15.984
Wear or Durability: Standard
Overall Length (in): 33.819
End 2 Hole Offset (in): 5.449
Width (mm): 406
End 1 Hole Offset (in): 4.37
Position: RH/LH
End 2 Shape: Double Angled
Hole Quantity: 5
End 1 Hole Offset (mm): 111
Edge Type: Continuous
End 1 Shape: Straight
Thickness (in): 1.772
Hole Size: 1-1/4-in Plow Bolt (36.5 mm square)
Material: Boron Steel
Hole Spacing (mm): 152.4
さらに表示
部品番号9W-6657と互換性のあるモデル

ホイールドーザ

854G 854 854K

ブルドーザ

D10N D10R D10T2 D10 D10T 10SU 10U

さらに表示
関連部品
5P-8823
5P-8823: プラウ ボルト
価格を確認
3K-9770
3K-9770: ナット
価格を確認
4K-0684
4K-0684: 1 1/4インチのハードワッシャ
価格を確認
キーキー
この部品は適合します

この部品は、メーカー仕様に基づいて、お使いのCAT機種に適合するように設計されています。

メーカーのコンフィギュレーションに変更があった場合、製品がお使いのCAT機種に適合しなくなることがあります。この部品が現在の状態および想定のコンフィギュレーションでお使いのCAT機種に適していることを確認するには、購入前に最寄りのCatディーラにお問い合わせください。このインジケータは、すべての部品について互換性を保証することはできません。

再生

返品不可

キット

交換済み

再生

返品不可

キット

交換済み

エキスパートとチャットでお話ください