Caterpillar

機種を選択

機器を選択すると、機器に適合する部品が表示されます。
推奨結果はありません。再試行します。
登録
Caterpillar

機種を追加

適合部品を検索するには適合部品を検索するには
部品番号または部品名を検索

機種を選択

ホーム油圧システム油圧シリンダおよびコンポーネント油圧シリンダ シール9X-7274: ピストン シール
ホーム
油圧システム油圧シリンダおよびコンポーネント油圧シリンダ シール
9X-7274: ピストン シール
9X-7274: ピストン シール

タイプ3

ブランド: Cat

製品画像
9X-7274: ピストン シール
9X-7274: ピストン シール
9X-7274: ピストン シール
9X-7274: ピストン シール
9X-7274: ピストン シール

タイプ3

ブランド: Cat

価格を確認
価格を確認
お客様価格を表示するにはログインします
保証情報
返品ポリシー
説明仕様互換性のあるモデル
9X-7274の部品図
詳細な部品図を表示
機種を追加
部品番号9X-7274の仕様

単位

米国慣用単位メートル単位
溝の直径 - B(+/- 0.0762 mm)(mm): 81.53
内径(mm): 95.25
溝の直径 - B(+/- 0.003インチ)(in): 3.21
溝幅 - A(+/- 0.0508 mm)(mm): 4.88
溝幅 - A(+/- 0.002インチ)(in): 0.19
シール形状: タイプ3
内径(in): 3.75
さらに表示
部品番号9X-7274と互換性のあるモデル

土木工事用コンパクタ

825 825G II 825H 825G 825K

バックホーローダ

436 438C 428C 438B

さらに表示
キーキー
この部品は適合します

この部品は、メーカー仕様に基づいて、お使いのCAT機種に適合するように設計されています。

メーカーのコンフィギュレーションに変更があった場合、製品がお使いのCAT機種に適合しなくなることがあります。この部品が現在の状態および想定のコンフィギュレーションでお使いのCAT機種に適していることを確認するには、購入前に最寄りのCatディーラにお問い合わせください。このインジケータは、すべての部品について互換性を保証することはできません。

再生

返品不可

キット

交換済み

再生

返品不可

キット

交換済み

エキスパートとチャットでお話ください