Caterpillar

機種を選択

機器を選択すると、機器に適合する部品が表示されます。
推奨結果はありません。再試行します。
登録
Caterpillar

機種を追加

適合部品を検索するには適合部品を検索するには
部品番号または部品名を検索

機種を選択

ホームグランド エンゲージ ツールグランドエンゲージツールハードウェアと保持グランドエンゲージツールボルト9X-8889: ボルト
ホーム
グランド エンゲージ ツールグランドエンゲージツールハードウェアと保持グランドエンゲージツールボルト
9X-8889: ボルト
9X-8889: ボルト

トラック ボルト

ブランド: Cat

製品画像
9X-8889: ボルト
9X-8889: ボルト

トラック ボルト
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
9X-8889の部品図
詳細な部品図を表示
機種を追加
部品番号9X-8889の仕様

単位

米国慣用単位メートル単位
Bolt Length (in): 3.5
Bolt Length (mm): 88.9
ボルト形式: 六角ボルト
Coating: Zinc Phosphate + Oil
Grip Length (in): 1.75
Grip Length (mm): 44.45
ネジ部: 並目ねじUNC
ネジ部サイズ(in - TPI)(in): 3/4-10
終了: リン酸塩とオイルのコーティング
ボルト サイズ(in): 3/4
グリップ長さ - 2(in): 1.75
流速水頭高さ - 4(in): 0.58
ボルト全長 - 3(in): 3 1/2
マテリアル: 炭素鋼,亜鉛合金
流速水頭幅 - 5(in): 1.13
Thread Size (in): 0.03
Thread Size (mm): 0.750
Thread Size (dia x pitch) (mm): 3/4x10
Class or Grade: SAE J429 Grade 8 (150 ksi)
Hand of Thread: RH
さらに表示
部品番号9X-8889と互換性のあるモデル

アーティキュレートダンプトラック

D350E D400E

船舶関連製品

G3520C 3516 3516B 3512 3512B 3512C 3512E C280-16 3516C 3516E 3516B

ホイールトラクタスクレーパ

615C TS225 TS220 TS185 TS180

石油製品

TH48-E70

ブルドーザ

D11R D5E D6D D6R D6R II D10R

エンジン - 発電機セット

3512E 3516C 3516E 3512C 3508 C280-16 3512 3512B 3508B 3516 3516B 3616

ダンプトラック

793B 793C 789C 789D 785C 785D 784C

エンジン - 産業用

3512C 3512E

さらに表示
関連部品
5P-6652
5P-6652: 20mm 内径ワッシャー
価格を確認
2J-3506
2J-3506: 0.750インチ六角ナット
価格を確認
5P-8248
5P-8248: 3.5 mm厚のピニオンワッシャ
価格を確認
キーキー
この部品は適合します

この部品は、メーカー仕様に基づいて、お使いのCAT機種に適合するように設計されています。

メーカーのコンフィギュレーションに変更があった場合、製品がお使いのCAT機種に適合しなくなることがあります。この部品が現在の状態および想定のコンフィギュレーションでお使いのCAT機種に適していることを確認するには、購入前に最寄りのCatディーラにお問い合わせください。このインジケータは、すべての部品について互換性を保証することはできません。

再生

返品不可

キット

交換済み

再生

返品不可

キット

交換済み

エキスパートとチャットでお話ください