Caterpillar

機種を選択

機器を選択すると、機器に適合する部品が表示されます。
推奨結果はありません。再試行します。
登録
Caterpillar

機種を追加

適合部品を検索するには適合部品を検索するには
部品番号または部品名を検索

機種を選択

ホーム9X-8891: 六角ボルト,リン酸塩とオイルのコーティング
ホーム9X-8891: 六角ボルト,リン酸塩とオイルのコーティング
9X-8891: 六角ボルト,リン酸塩とオイルのコーティング

インチ

ブランド: Cat

製品画像
9X-8891: 六角ボルト,リン酸塩とオイルのコーティング
9X-8891: 六角ボルト,リン酸塩とオイルのコーティング

インチ

ブランド: Cat

価格を確認
価格を確認
お客様価格を表示するにはログインします
保証情報
返品ポリシー
説明
説明

Catのボルトとそれに対応する硬化処理されたワッシャおよびナットは,整合性のあるシステムを形成しており,一貫して高いクランプ荷重を生み出します。

Catのボルトとそれに対応する硬化処理されたワッシャおよびナットは,整合性のあるシステムを形成しており,一貫して高いクランプ荷重を生み出します。

仕様
仕様
単位米国慣用単位メートル単位
Bolt Length (in): 2.75
Bolt Length (mm): 69.85
ボルト形式: 六角ボルト
Coating: Zinc Phosphate + Oil
Grip Length (in): 0.75
Grip Length (mm): 19.05
ネジ部: 並目ねじUNC
ネジ部サイズ(in - TPI)(in): 7/8-9
終了: リン酸塩とオイルのコーティング
グリップ長さ - 2(in): 0.75
流速水頭高さ - 4(in): 0.67
ボルト全長 - 3(in): 2 3/4
マテリアル: 亜鉛合金,炭素鋼
流速水頭幅 - 5(in): 1.31
Thread Size (in): 0.034
Thread Size (mm): 0.875
Thread Size (dia x pitch) (mm): 7/8x9
Class or Grade: SAE J429 Grade 8 (150 ksi)
Hand of Thread: RH
単位米国慣用単位メートル単位
Bolt Length (in): 2.75
Bolt Length (mm): 69.85
ボルト形式: 六角ボルト
さらに表示
互換性のあるモデル
互換性のあるモデル
ブルドーザ
D11R
エンジン - 産業用
3406E
さらに表示
ブルドーザ
D11R
保証情報
返品ポリシー
Parts Diagrams
No Equipment機器のシリアル番号を入力するか、すでに追加されている機器のリストから選択すると、部品図が表示されます。
機種を選択
キーキー
この部品は適合します

この部品は、メーカー仕様に基づいて、お使いのCAT機種に適合するように設計されています。

メーカーのコンフィギュレーションに変更があった場合、製品がお使いのCAT機種に適合しなくなることがあります。この部品が現在の状態および想定のコンフィギュレーションでお使いのCAT機種に適していることを確認するには、購入前に最寄りのCatディーラにお問い合わせください。このインジケータは、すべての部品について互換性を保証することはできません。

再生

返品不可

キット

交換済み

再生

返品不可

キット

交換済み

エキスパートとチャットでお話ください