ホームアタッチメントトレンチャ261-8563: T109手動サイドシフト
ホーム
アタッチメントトレンチャ
261-8563: T109手動サイドシフト
261-8563: T109手動サイドシフト

送電線、電話線、ケーブル線、または水道管、ガス管を引く前に、地面に狭い直線状の溝を掘削する作業を想定して設計されています。

ブランド: Cat

製品画像
261-8563: T109手動サイドシフト
261-8563: T109手動サイドシフト
261-8563: T109手動サイドシフト
261-8563: T109手動サイドシフト
261-8563: T109手動サイドシフト
261-8563: T109手動サイドシフト
261-8563: T109手動サイドシフト
261-8563: T109手動サイドシフト
261-8563: T109手動サイドシフト
261-8563: T109手動サイドシフト
261-8563: T109手動サイドシフト
261-8563: T109手動サイドシフト

送電線、電話線、ケーブル線、または水道管、ガス管を引く前に、地面に狭い直線状の溝を掘削する作業を想定して設計されています。
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
Cat®トレンチャは、送電線、電話線、ケーブル線、または水道管、ガス管を敷設する前に、地面に狭い直線状の溝を掘削する作業を想定して設計しています。トレンチャは、住宅地、商用地、農業用地、建設工事、芝生の手入れ、ゴルフコースのメンテナンスなどの用途に最適です。

Cat®トレンチャは、送電線、電話線、ケーブル線、または水道管、ガス管を敷設する前に、地面に狭い直線状の溝を掘削する作業を想定して設計しています。トレンチャは、住宅地、商用地、農業用地、建設工事、芝生の手入れ、ゴルフコースのメンテナンスなどの用途に最適です。

仕様
仕様
単位米国慣用単位メートル単位
標準ブームの長さ: 36 in
標準ブームの長さ: 914 mm
Boom Length (in): 36
Boom Length (mm): 914
切削幅: 152 mm
切削幅: 6 in
Chain Type: Terminator
チェーンタイプ: ターミネータ
Cutting Width (mm): 152
Cutting Width (in): 6
必要な油圧システム: 標準フロー
全幅: 56.1 in
全幅: 1426 mm
全長: 2348 mm
全長: 92.4 in
質量: 1011.9 lb
質量: 459 kg
全高: 786 mm
全高: 30.9 in
最適な油圧流量: 42 ~ 86 L/min(11 ~ 23 gpm)
最適油圧: 145~235 bar(2,100~3,400 psi)
ドライブシャフト回転数(最大流量時): 203 rpm
サイドシフト走行: 419 mm
サイドシフト走行: 16.5 in
最大オーガクリアランス: 21 in
最大オーガクリアランス: 534 mm
土壌オーガ直径: 18 in
土壌オーガ直径: 457 mm
オプションの切削幅: 203 mm、254 mm、305 mm(8 in、10 in、12 in)
単位米国慣用単位メートル単位
標準ブームの長さ: 36 in
標準ブームの長さ: 914 mm
Boom Length (in): 36
さらに表示
互換性のあるモデル
互換性のあるモデル
Trencher
T109T6B
さらに表示
Trencher
T109T6B
保証情報
返品ポリシー
261-8563の部品図
詳細な部品図を表示
機種を追加
説明仕様互換性のあるモデル
261-8563の部品図
詳細な部品図を表示
機種を追加
部品番号261-8563の説明

Cat®トレンチャは、送電線、電話線、ケーブル線、または水道管、ガス管を敷設する前に、地面に狭い直線状の溝を掘削する作業を想定して設計しています。トレンチャは、住宅地、商用地、農業用地、建設工事、芝生の手入れ、ゴルフコースのメンテナンスなどの用途に最適です。

さらに表示
部品番号261-8563の仕様

単位

米国慣用単位メートル単位
標準ブームの長さ: 36 in
標準ブームの長さ: 914 mm
Boom Length (in): 36
Boom Length (mm): 914
切削幅: 152 mm
切削幅: 6 in
Chain Type: Terminator
チェーンタイプ: ターミネータ
Cutting Width (mm): 152
Cutting Width (in): 6
必要な油圧システム: 標準フロー
全幅: 56.1 in
全幅: 1426 mm
全長: 2348 mm
全長: 92.4 in
質量: 1011.9 lb
質量: 459 kg
全高: 786 mm
全高: 30.9 in
最適な油圧流量: 42 ~ 86 L/min(11 ~ 23 gpm)
最適油圧: 145~235 bar(2,100~3,400 psi)
ドライブシャフト回転数(最大流量時): 203 rpm
サイドシフト走行: 419 mm
サイドシフト走行: 16.5 in
最大オーガクリアランス: 21 in
最大オーガクリアランス: 534 mm
土壌オーガ直径: 18 in
土壌オーガ直径: 457 mm
オプションの切削幅: 203 mm、254 mm、305 mm(8 in、10 in、12 in)
さらに表示
部品番号261-8563と互換性のあるモデル

TRENCHER

T109 T6B

さらに表示
関連部品
479-8086
479-8086: 3.05 m(10 ft)
ディーラに問い合わせ
353-1697
353-1697: 1,220 mm(48 in)
ディーラに問い合わせ
264-9400
264-9400: BR118
ディーラに問い合わせ
285-6115
285-6115: 1,829 mm(72インチ)
ディーラに問い合わせ
481-3668
481-3668: 2.4 m(8 ft)
ディーラに問い合わせ
219-7706
219-7706: A41
ディーラに問い合わせ
426-6548
426-6548: 2,036 mm(80 in)スピルガード付き、ボルトオンカッティングエッジ
ディーラに問い合わせ
448-5670
448-5670: BA118C(油圧式)
ディーラに問い合わせ
493-2259
493-2259: BU118
ディーラに問い合わせ
キーキー
この部品は適合します

この部品は、メーカー仕様に基づいて、お使いのCAT機種に適合するように設計されています。

メーカーのコンフィギュレーションに変更があった場合、製品がお使いのCAT機種に適合しなくなることがあります。この部品が現在の状態および想定のコンフィギュレーションでお使いのCAT機種に適していることを確認するには、購入前に最寄りのCatディーラにお問い合わせください。このインジケータは、すべての部品について互換性を保証することはできません。

再生

返品不可

キット

交換済み

再生

返品不可

キット

交換済み

エキスパートとチャットでお話ください