ホーム金具類,シール,消耗品シール,ガスケット,OリングOリング3P-0651: 59.69mm 内径シールOリング
ホーム
金具類,シール,消耗品シール,ガスケット,OリングOリング
3P-0651: 59.69mm 内径シールOリング
3P-0651: 59.69mm 内径シールOリング

Oリング

ブランド: Cat

製品画像
3P-0651: 59.69mm 内径シールOリング
3P-0651: 59.69mm 内径シールOリング
3P-0651: 59.69mm 内径シールOリング
3P-0651: 59.69mm 内径シールOリング
3P-0651: 59.69mm 内径シールOリング

Oリング
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
Oリングは静的なシーリングおよびある動的適用で使用される

特長:
Cat®Oリングは、Catエンジンおよび機械の流体、温度、圧力に適合する材質で作られていますこの材質は摩耗や押し出しに耐性があり、シール圧縮永久歪みに対する優れた耐性を提供しますさらに、一部のCat OリングはPTFEでコーティングされており、シール取り付け時のシールのスレッドれや切断を最小限に抑えます

当社のOリングの寸法は,必要なシール圧縮でシール溝に適切にフィットするように,厳しい公差内に一貫して保たれています。

CAT Oリングは,さまざまなサイズと材料の2,500を超えるOリングを取り揃えているので,CAT機器およびその他のモバイル機器のOリングのニーズに最適なソリューションです。

CATシール システムは,高価な部品を漏れや汚染から保護します。純正のCATシールでお客様の投資対象を保護してください。

用途
OリングはCat製の機械やエンジン全体で多くの静的および動的なジョイントで使用されています。

警告:この製品を使用することで,カリフォルニア州で癌の原因として知られているカーボン ブラック(呼吸可能な大きさの空気中の非結合粒子)を含む化学物質にさらされる可能性があります。詳細については,www.P65Warnings.ca.govにアクセスしてください。

説明:
Oリングは静的なシーリングおよびある動的適用で使用される

特長:
Cat®Oリングは、Catエンジンおよび機械の流体、温度、圧力に適合する材質で作られていますこの材質は摩耗や押し出しに耐性があり、シール圧縮永久歪みに対する優れた耐性を提供しますさらに、一部のCat OリングはPTFEでコーティングされており、シール取り付け時のシールのスレッドれや切断を最小限に抑えます

当社のOリングの寸法は,必要なシール圧縮でシール溝に適切にフィットするように,厳しい公差内に一貫して保たれています。

CAT Oリングは,さまざまなサイズと材料の2,500を超えるOリングを取り揃えているので,CAT機器およびその他のモバイル機器のOリングのニーズに最適なソリューションです。

CATシール システムは,高価な部品を漏れや汚染から保護します。純正のCATシールでお客様の投資対象を保護してください。

用途
OリングはCat製の機械やエンジン全体で多くの静的および動的なジョイントで使用されています。

警告:この製品を使用することで,カリフォルニア州で癌の原因として知られているカーボン ブラック(呼吸可能な大きさの空気中の非結合粒子)を含む化学物質にさらされる可能性があります。詳細については,www.P65Warnings.ca.govにアクセスしてください。
仕様
仕様
単位米国慣用単位メートル単位
断面直径(mm): 5.33
断面直径(in): 0.21
内径(mm): 59.69
内径(in): 2.35
マテリアル: FKM(75),FKM - フルオロエラストマー,FKM
互換性あり: ジエステル潤滑剤。ハロゲン化炭化水素(100 °C以上)。圧縮ひずみに強い。石油油水類。リン酸エステル液。シリコン溶液。一部の酸
Material Hardness: 75A
Dash Size: 332
Polymer: FKM (Fluorocarbon)
単位米国慣用単位メートル単位
断面直径(mm): 5.33
断面直径(in): 0.21
内径(mm): 59.69
さらに表示
互換性のあるモデル
互換性のあるモデル
Generator
SR5
Generator Set
3516C
Wheel Tractor
621K OEM
Power Module
XQ2280
Wheel Tractor-Scraper
627K623K LRC623K627623621627K LRC632621K
Engine
C175-20
Petroleum Engine
C280-12
Locomotive Engine
3612
Load Haul Dump
R1700
Load, Haul, Dump
R1700K
Off Highway Truck
789G785D775789D773794 AC793F798 AC789793798796 AC
Wheel Loader
988B
Hydraulic Shovel
6015B6015
Track-Type Tractor
D9D10T2D10D9TD9RD9 GC
Gen Set Engine
C280-16D379BD39936163512D398B
Marine Engine
35123616D379A3612D379BC280-16D399C280-12D398AD398B
Industrial Engine
D398D399D398B3512D379D379B
Truck
793F AC793F CMD775G797773G LRC775G OEM793F OEM793F XQ795F XQ773G797F793F795F AC794 AC775G LRC773G OEM789D785D797B
Gas Engine
G353DG3612G3616G398G399G379AG342CG379
Excavator
322B L
さらに表示
Generator
SR5
保証情報
返品ポリシー
3P-0651の部品図
詳細な部品図を表示
機種を追加
説明仕様互換性のあるモデル
3P-0651の部品図
詳細な部品図を表示
機種を追加
部品番号3P-0651の説明

説明:
Oリングは静的なシーリングおよびある動的適用で使用される

特長:
Cat®Oリングは、Catエンジンおよび機械の流体、温度、圧力に適合する材質で作られていますこの材質は摩耗や押し出しに耐性があり、シール圧縮永久歪みに対する優れた耐性を提供しますさらに、一部のCat OリングはPTFEでコーティングされており、シール取り付け時のシールのスレッドれや切断を最小限に抑えます

当社のOリングの寸法は,必要なシール圧縮でシール溝に適切にフィットするように,厳しい公差内に一貫して保たれています。

CAT Oリングは,さまざまなサイズと材料の2,500を超えるOリングを取り揃えているので,CAT機器およびその他のモバイル機器のOリングのニーズに最適なソリューションです。

CATシール システムは,高価な部品を漏れや汚染から保護します。純正のCATシールでお客様の投資対象を保護してください。

用途
OリングはCat製の機械やエンジン全体で多くの静的および動的なジョイントで使用されています。

さらに表示
警告:この製品を使用することで,カリフォルニア州で癌の原因として知られているカーボン ブラック(呼吸可能な大きさの空気中の非結合粒子)を含む化学物質にさらされる可能性があります。詳細については,www.P65Warnings.ca.govにアクセスしてください。
部品番号3P-0651の仕様

単位

米国慣用単位メートル単位
断面直径(mm): 5.33
断面直径(in): 0.21
内径(mm): 59.69
内径(in): 2.35
マテリアル: FKM(75),FKM - フルオロエラストマー,FKM
互換性あり: ジエステル潤滑剤。ハロゲン化炭化水素(100 °C以上)。圧縮ひずみに強い。石油油水類。リン酸エステル液。シリコン溶液。一部の酸
Material Hardness: 75A
Dash Size: 332
Polymer: FKM (Fluorocarbon)
さらに表示
部品番号3P-0651と互換性のあるモデル

GENERATOR

SR5

GENERATOR SET

3516C

WHEEL TRACTOR

621K OEM

POWER MODULE

XQ2280

WHEEL TRACTOR-SCRAPER

627K 623K LRC 623K 627 623 621 627K LRC 632 621K

ENGINE

C175-20

PETROLEUM ENGINE

C280-12

LOCOMOTIVE ENGINE

3612

LOAD HAUL DUMP

R1700

LOAD, HAUL, DUMP

R1700K

OFF HIGHWAY TRUCK

789G 785D 775 789D 773 794 AC 793F 798 AC 789 793 798 796 AC

WHEEL LOADER

988B

HYDRAULIC SHOVEL

6015B 6015

TRACK-TYPE TRACTOR

D9 D10T2 D10 D9T D9R D9 GC

GEN SET ENGINE

C280-16 D379B D399 3616 3512 D398B

MARINE ENGINE

3512 3616 D379A 3612 D379B C280-16 D399 C280-12 D398A D398B

INDUSTRIAL ENGINE

D398 D399 D398B 3512 D379 D379B

TRUCK

793F AC 793F CMD 775G 797 773G LRC 775G OEM 793F OEM 793F XQ 795F XQ 773G 797F 793F 795F AC 794 AC 775G LRC 773G OEM 789D 785D 797B

GAS ENGINE

G353D G3612 G3616 G398 G399 G379A G342C G379

EXCAVATOR

322B L

さらに表示
キーキー
この部品は適合します

この部品は、メーカー仕様に基づいて、お使いのCAT機種に適合するように設計されています。

メーカーのコンフィギュレーションに変更があった場合、製品がお使いのCAT機種に適合しなくなることがあります。この部品が現在の状態および想定のコンフィギュレーションでお使いのCAT機種に適していることを確認するには、購入前に最寄りのCatディーラにお問い合わせください。このインジケータは、すべての部品について互換性を保証することはできません。

再生

返品不可

キット

交換済み

再生

返品不可

キット

交換済み

エキスパートとチャットでお話ください