サインイン
CAT®ブレーカ キット
ブランド: Cat
説明:
CAT®ブレーカは,200万サイクルの摩耗試験を失敗することなくクリアした耐摩耗性の高いポリエチレン カバーを備えたCat Tough Guard™ホースを使用しています。このキットには,機器のアップタイムができるだけ長くなるように設計されているCAT®ホースが含まれています。これらのフレキシブル ホースは,液体や気体を運ぶために使用し,それぞれ固有の用途に合わせて正確に設計されています。各CATホースには,厚みのある優れた材質とプロセスを採用し,用途固有の圧力と流量の要件に耐えるように製造することで,長寿命と機械の正常な機能を確保しています。どのCATホースも,特定の用途を念頭に置いて設計されており,CAT機械の既存のシステムに対して確実に適切な修理および配管を実施できるように製造され,正確な長さに切断されています。本製品はOEM直接交換部品であり,耐久性と柔軟性を考慮して設計されています。また,用途固有の作動圧に耐えるように設計されています。CAT®ブレーカは,200万サイクルの摩耗試験を失敗することなくクリアした耐摩耗性の高いポリエチレン カバーを備えたCat Tough Guard™ホースを使用しています。
ホース コネクタ タイプ: ストレート
ホース シール - Oリング形式: ORFS
ホース コネクタ タイプ - A : 45°
ホース シール - Oリング形式 - A : ORFS
機械リターン用ニップル : クイック ディスコネクト カップリング
ニップル ポート形式 : オス
ニップル ネジ部サイズ IN : 7/8" - 14 TPI
機械サプライ用カップリング : クイック ディスコネクト カップリング
カップリング ポート形式 : メス
カップリング ネジ部サイズ : 7/8" - 14 TPI
用途:
B4およびB4sのブレーカに機械の油圧システムを接続するために使用します。詳細については,オーナーズ マニュアルを参照するか,最寄りのCatディーラにお問い合わせください。
現在このキットに関連付けられている部品がない.
追加情報が必要な場合は、
この部品は、メーカー仕様に基づいて、お使いのCAT機種に適合するように設計されています。
メーカーのコンフィギュレーションに変更があった場合、製品がお使いのCAT機種に適合しなくなることがあります。この部品が現在の状態および想定のコンフィギュレーションでお使いのCAT機種に適していることを確認するには、購入前に最寄りのCatディーラにお問い合わせください。このインジケータは、すべての部品について互換性を保証することはできません。
再生
返品不可
キット
交換済み
再生
返品不可
キット
交換済み