ホーム金具類,シール,消耗品シール,ガスケット,OリングOリング8C-3107: 46.99mmの内部の直径のOリングのシール
ホーム
金具類,シール,消耗品シール,ガスケット,OリングOリング
8C-3107: 46.99mmの内部の直径のOリングのシール
8C-3107: 46.99mmの内部の直径のOリングのシール

Cat® ディテント油圧制御バルブ用Oリングシールは、油圧作動油の漏れを防ぎ、液体流量の効率的かつ正確な制御を保証します

ブランド: Cat

製品画像
8C-3107: 46.99mmの内部の直径のOリングのシール
8C-3107: 46.99mmの内部の直径のOリングのシール
8C-3107: 46.99mmの内部の直径のOリングのシール
8C-3107: 46.99mmの内部の直径のOリングのシール
8C-3107: 46.99mmの内部の直径のOリングのシール

Cat® ディテント油圧制御バルブ用Oリングシールは、油圧作動油の漏れを防ぎ、液体流量の効率的かつ正確な制御を保証します
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
Oリングは静的なシーリングおよびある動的適用で使用される

特長:
Cat®Oリングは、Catエンジンおよび機械の流体、温度、圧力に適合する材質で作られていますこの材質は摩耗や押し出しに耐性があり、シール圧縮永久歪みに対する優れた耐性を提供しますさらに、一部のCat OリングはPTFEでコーティングされており、シール取り付け時のシールのスレッドれや切断を最小限に抑えます

当社のOリングの寸法は,必要なシール圧縮でシール溝に適切にフィットするように,厳しい公差内に一貫して保たれています。

CAT Oリングは,さまざまなサイズと材料の2,500を超えるOリングを取り揃えているので,CAT機器およびその他のモバイル機器のOリングのニーズに最適なソリューションです。

CATシール システムは,高価な部品を漏れや汚染から保護します。純正のCATシールでお客様の投資対象を保護してください。

用途
OリングはCat製の機械やエンジン全体で多くの静的および動的なジョイントで使用されています。

警告:この製品を使用することで,カリフォルニア州で癌の原因として知られているカーボン ブラック(呼吸可能な大きさの空気中の非結合粒子)を含む化学物質にさらされる可能性があります。詳細については,www.P65Warnings.ca.govにアクセスしてください。

説明:
Oリングは静的なシーリングおよびある動的適用で使用される

特長:
Cat®Oリングは、Catエンジンおよび機械の流体、温度、圧力に適合する材質で作られていますこの材質は摩耗や押し出しに耐性があり、シール圧縮永久歪みに対する優れた耐性を提供しますさらに、一部のCat OリングはPTFEでコーティングされており、シール取り付け時のシールのスレッドれや切断を最小限に抑えます

当社のOリングの寸法は,必要なシール圧縮でシール溝に適切にフィットするように,厳しい公差内に一貫して保たれています。

CAT Oリングは,さまざまなサイズと材料の2,500を超えるOリングを取り揃えているので,CAT機器およびその他のモバイル機器のOリングのニーズに最適なソリューションです。

CATシール システムは,高価な部品を漏れや汚染から保護します。純正のCATシールでお客様の投資対象を保護してください。

用途
OリングはCat製の機械やエンジン全体で多くの静的および動的なジョイントで使用されています。

警告:この製品を使用することで,カリフォルニア州で癌の原因として知られているカーボン ブラック(呼吸可能な大きさの空気中の非結合粒子)を含む化学物質にさらされる可能性があります。詳細については,www.P65Warnings.ca.govにアクセスしてください。
仕様
仕様
単位米国慣用単位メートル単位
断面直径(mm): 5.33
断面直径(in): 0.21
内径(mm): 46.99
内径(in): 1.85
マテリアル: FKM - フルオロエラストマー,FKM(75),FKM
互換性あり: ジエステル潤滑剤。ハロゲン化炭化水素(100 °C以上)。圧縮ひずみに強い。石油油水類。リン酸エステル液。シリコン溶液。一部の酸
Material Hardness: 75A
Dash Size: 328
Polymer: FKM (Fluorocarbon)
単位米国慣用単位メートル単位
断面直径(mm): 5.33
断面直径(in): 0.21
内径(mm): 46.99
さらに表示
互換性のあるモデル
互換性のあるモデル
Pumper
SPF343CSPF743
Generator
SR5SR4BSR4BHV
Truck Engine
3406E3406C3406BC-15C-163408B3408C15
Power Module
XQ2280XQC1200XQC1600PMG3516
Transmission-Onhighway
CX28
Load Haul Dump
R1700
Load, Haul, Dump
R1700K
Off Highway Truck
789G777G777E793D777789D793F798 AC796 AC794 AC789785793798
Rotary Cutter
RC20
Hydraulic Shovel
60606015B6015
Wheel Skidder
508
Rotary Drill
MD6540CMD6380
Transmission-Military
CX28
Track Feller Buncher
522521
Marine Auxiliary
3516C3516B3512C3512B
Marine Engine
3512C35163512E3512C175-163512B3516B3516C3516E
Expanded Mining Products
LD350
Petroleum Package
TH48-E80TH48-E70TH55
Generator Set
G3516C175-20G3512C175-163516C GENG3516CG3516EG3520CG3520BG3520E3512CSR5D1500G3512E3516CG3512H3516E
Engine
C175-16G3516CG3516J3516C3516EG3520J3512E3512C
Track Loader
973D973K
Petroleum Engine
20163516CC175-163512E3512C3512B
Locomotive Engine
C175-163516C3512E3512C3512B
Petroleum Transmission
CX48TH55-E70TH53-E60CX48-P2300TH48-E80TH48-E70TH55FT-E90
Petroleum Gen Set
3512C
Wheel Loader
995994K
Gen Set Engine
G3520B
Engine - Machine
C4.43516C
Engine - Industrial
3512B
Industrial Engine
C175-163516C3512E3512C
Truck
785793F CMD797793F OEM795F XQ793D793C793F795F AC789D777C777D777G793F ACMT4400D AC793F XQ785G797F794 AC797B
Tractor
776D776C
Gas Engine
G3512HG3512EG3520BG3516JG3516EG3520JG3516CG3516BG3516
Track-Type Loader
973
さらに表示
Pumper
SPF343CSPF743
保証情報
返品ポリシー
8C-3107の部品図
詳細な部品図を表示
機種を追加
よく一緒に購入されている品目
8C-31078C-3107
214-7568214-7568
238-5080238-5080
すべての部品を表示
よく一緒に購入されている品目
8C-3107
ディーラに問い合わせ
住所
または連絡先フォームを使用
ディーラに問い合わせ
214-7568
ディーラに問い合わせ
住所
または連絡先フォームを使用
ディーラに問い合わせ
238-5080
ディーラに問い合わせ
住所
または連絡先フォームを使用
ディーラに問い合わせ
3K-0360
ディーラに問い合わせ
住所
または連絡先フォームを使用
ディーラに問い合わせ
238-5081
ディーラに問い合わせ
住所
または連絡先フォームを使用
ディーラに問い合わせ
033-6031
ディーラに問い合わせ
住所
または連絡先フォームを使用
ディーラに問い合わせ
説明仕様互換性のあるモデル
8C-3107の部品図
詳細な部品図を表示
機種を追加
部品番号8C-3107の説明

説明:
Oリングは静的なシーリングおよびある動的適用で使用される

特長:
Cat®Oリングは、Catエンジンおよび機械の流体、温度、圧力に適合する材質で作られていますこの材質は摩耗や押し出しに耐性があり、シール圧縮永久歪みに対する優れた耐性を提供しますさらに、一部のCat OリングはPTFEでコーティングされており、シール取り付け時のシールのスレッドれや切断を最小限に抑えます

当社のOリングの寸法は,必要なシール圧縮でシール溝に適切にフィットするように,厳しい公差内に一貫して保たれています。

CAT Oリングは,さまざまなサイズと材料の2,500を超えるOリングを取り揃えているので,CAT機器およびその他のモバイル機器のOリングのニーズに最適なソリューションです。

CATシール システムは,高価な部品を漏れや汚染から保護します。純正のCATシールでお客様の投資対象を保護してください。

用途
OリングはCat製の機械やエンジン全体で多くの静的および動的なジョイントで使用されています。

さらに表示
警告:この製品を使用することで,カリフォルニア州で癌の原因として知られているカーボン ブラック(呼吸可能な大きさの空気中の非結合粒子)を含む化学物質にさらされる可能性があります。詳細については,www.P65Warnings.ca.govにアクセスしてください。
部品番号8C-3107の仕様

単位

米国慣用単位メートル単位
断面直径(mm): 5.33
断面直径(in): 0.21
内径(mm): 46.99
内径(in): 1.85
マテリアル: FKM - フルオロエラストマー,FKM(75),FKM
互換性あり: ジエステル潤滑剤。ハロゲン化炭化水素(100 °C以上)。圧縮ひずみに強い。石油油水類。リン酸エステル液。シリコン溶液。一部の酸
Material Hardness: 75A
Dash Size: 328
Polymer: FKM (Fluorocarbon)
さらに表示
部品番号8C-3107と互換性のあるモデル

PUMPER

SPF343C SPF743

GENERATOR

SR5 SR4B SR4BHV

TRUCK ENGINE

3406E 3406C 3406B C-15 C-16 3408B 3408 C15

POWER MODULE

XQ2280 XQC1200 XQC1600 PMG3516

TRANSMISSION-ONHIGHWAY

CX28

LOAD HAUL DUMP

R1700

LOAD, HAUL, DUMP

R1700K

OFF HIGHWAY TRUCK

789G 777G 777E 793D 777 789D 793F 798 AC 796 AC 794 AC 789 785 793 798

ROTARY CUTTER

RC20

HYDRAULIC SHOVEL

6060 6015B 6015

WHEEL SKIDDER

508

ROTARY DRILL

MD6540C MD6380

TRANSMISSION-MILITARY

CX28

TRACK FELLER BUNCHER

522 521

MARINE AUXILIARY

3516C 3516B 3512C 3512B

MARINE ENGINE

3512C 3516 3512E 3512 C175-16 3512B 3516B 3516C 3516E

EXPANDED MINING PRODUCTS

LD350

PETROLEUM PACKAGE

TH48-E80 TH48-E70 TH55

GENERATOR SET

G3516 C175-20 G3512 C175-16 3516C GEN G3516C G3516E G3520C G3520B G3520E 3512C SR5 D1500 G3512E 3516C G3512H 3516E

ENGINE

C175-16 G3516C G3516J 3516C 3516E G3520J 3512E 3512C

TRACK LOADER

973D 973K

PETROLEUM ENGINE

2016 3516C C175-16 3512E 3512C 3512B

LOCOMOTIVE ENGINE

C175-16 3516C 3512E 3512C 3512B

PETROLEUM TRANSMISSION

CX48 TH55-E70 TH53-E60 CX48-P2300 TH48-E80 TH48-E70 TH55FT-E90

PETROLEUM GEN SET

3512C

WHEEL LOADER

995 994K

GEN SET ENGINE

G3520B

ENGINE - MACHINE

C4.4 3516C

ENGINE - INDUSTRIAL

3512B

INDUSTRIAL ENGINE

C175-16 3516C 3512E 3512C

TRUCK

785 793F CMD 797 793F OEM 795F XQ 793D 793C 793F 795F AC 789D 777C 777D 777G 793F AC MT4400D AC 793F XQ 785G 797F 794 AC 797B

TRACTOR

776D 776C

GAS ENGINE

G3512H G3512E G3520B G3516J G3516E G3520J G3516C G3516B G3516

TRACK-TYPE LOADER

973

さらに表示
キーキー
この部品は適合します

この部品は、メーカー仕様に基づいて、お使いのCAT機種に適合するように設計されています。

メーカーのコンフィギュレーションに変更があった場合、製品がお使いのCAT機種に適合しなくなることがあります。この部品が現在の状態および想定のコンフィギュレーションでお使いのCAT機種に適していることを確認するには、購入前に最寄りのCatディーラにお問い合わせください。このインジケータは、すべての部品について互換性を保証することはできません。

再生

返品不可

キット

交換済み

再生

返品不可

キット

交換済み

エキスパートとチャットでお話ください