グループ サイズ
単一DIN半分の深さスナップ リング形式
Eクリップナット形式
溶接ナットネジ部サイズ(in - TPI)(in)
1/4-20M10-1.5M16-2M4M8-1.25ピンホールまでの長さ - A(in)
1.1811.3071.3751.4011.4171.6411.691.874さらに表示ブレード幅(in)
0.20.60.650.91.261.291.43ブレード形式
5ブレード プラスチックプライマリ対セカンダリ
プライマリベルト形式
2AA-リブ付きPV8ラップ右肩左肩形式Aボルト サイズに適合(in)
1-81/2-131/4-201/4-281/4-28; 10-2410-2410-323/8-16さらに表示ボルト長さ(in)
0.630.6690.7280.9844.035ボルト間隔(in)
304(A),295(B),280(C)レンズ パターン
フラッドロッド エンド形式
ストレート球形ロッドエンド径 - B(in)
0.750.8660.870.8770.9441.01.021.129さらに表示ロッド径(in)
0.120.130.240.310.320.350.390.393さらに表示内径(in)
0.250.310.340.370.380.6250.631.005さらに表示内径(in)
0.110.120.140.1420.160.1690.180.2さらに表示効率評価
効率の低下標準標準効率超高効率高い効率厚さ(in)
0.00.010.0130.0160.020.030.0310.036さらに表示取付形式
M10ナット付きブラケット機械形式
ミニ油圧ショベル溝幅 - A(in)
0.2直径 - B(in)
0.8660.8741.0001.0191.06電圧(ボルト)
10.5 V ~ 15 V1212 V12 VDC12 ~ 24(公称)12 ~ 24 VDC12-24 DC12-24 Vさらに表示高さ - C(in)
0.3110.4380.550.6250.6290.7512.0