Register Now to Save 50% Off (up to $100 discount) See Details

OHIO CAT

機種を選択

機器を選択すると、機器に適合する部品が表示されます。
推奨結果はありません。再試行します。
登録
OHIO CAT

機種を選択

機種を追加

適合部品を検索するには適合部品を検索するには
部品番号または部品名を検索
ホーム金具類,シール,消耗品ハードウェアファスナナット3K-2889: #5/8-11ネジ式オルタネータ用ロックナット
ホーム金具類,シール,消耗品ハードウェアファスナナット3K-2889: #5/8-11ネジ式オルタネータ用ロックナット
3K-2889: #5/8-11ネジ式オルタネータ用ロックナット

Cat®オルタネータ用ロックナット。オルタネータを所定の位置に固定し、信頼性の高い効率的な発電を実現します。

ブランド: Cat

これらのビデオを視聴するには、クッキーの使用を承諾する必要があります。

クッキー設定の更新
製品画像
3K-2889: #5/8-11ネジ式オルタネータ用ロックナット
3K-2889: #5/8-11ネジ式オルタネータ用ロックナット
3K-2889: #5/8-11ネジ式オルタネータ用ロックナット
3K-2889: #5/8-11ネジ式オルタネータ用ロックナット
3K-2889: #5/8-11ネジ式オルタネータ用ロックナット

Cat®オルタネータ用ロックナット。オルタネータを所定の位置に固定し、信頼性の高い効率的な発電を実現します。

ブランド: Cat

機器を追加して、この部品が適合部品であるか、または利用できる修理オプションがあるかを確認してください。
適合しますか?機器を追加して、この部品が適合部品であるか、または利用できる修理オプションがあるかを確認してください。
機種を追加
適合するか修理が必要かの確認 機器を追加して、この部品が適合部品であるか、または利用できる修理オプションがあるかを確認してください。
ディーラに問い合わせ
住所
または連絡先フォームを使用
保証情報
返品ポリシー
説明
説明

説明:
Cat®ファスナ部品は、サイズ、強度、クランプ荷重、および過去の性能に基づいて、特定の用途向けに設計されていますこれは他のメーカーにはない情報ですそれらは、再構築または機械の寿命まで持続するように選択されていますたとえ非Catのハードウェアやファスナがあなたの機械に適しているように思えるかもしれませんが、他のどの企業も私たちが知っているようにあなたの機器を理解していません

特長:
• Catファスナは正確な仕様で製造され、耐久性、信頼性、生産性を重視して設計されています
• 強度と品質 – ファスナは、ISO、ASTM、ASME、SAEの要件を満たしています
• Catボルト、ナット、ワッシャは、最大のクランプ力を実現するシステムとして連携するように設計されています
• 様々な用途の特別な要件を満たすコーティング(RoHS準拠)

用途
Catボルトとそれに対応するワッシャおよびナットは、一貫して高いクランプ荷重を生成する性能ベースのシステムを形成しますCatファスナは、世界中のほとんどの機械やワークショップの用途において、組み立て、メンテナンス、修理をお手伝いします

警告:この製品を使用することで,カリフォルニア州で癌,および先天性欠損症やその他の生殖への危害の原因として知られている鉛および鉛化合物を含む化学物質にさらされる可能性があります。詳細については,www.P65Warnings.ca.govにアクセスしてください。

説明:
Cat®ファスナ部品は、サイズ、強度、クランプ荷重、および過去の性能に基づいて、特定の用途向けに設計されていますこれは他のメーカーにはない情報ですそれらは、再構築または機械の寿命まで持続するように選択されていますたとえ非Catのハードウェアやファスナがあなたの機械に適しているように思えるかもしれませんが、他のどの企業も私たちが知っているようにあなたの機器を理解していません

特長:
• Catファスナは正確な仕様で製造され、耐久性、信頼性、生産性を重視して設計されています
• 強度と品質 – ファスナは、ISO、ASTM、ASME、SAEの要件を満たしています
• Catボルト、ナット、ワッシャは、最大のクランプ力を実現するシステムとして連携するように設計されています
• 様々な用途の特別な要件を満たすコーティング(RoHS準拠)

用途
Catボルトとそれに対応するワッシャおよびナットは、一貫して高いクランプ荷重を生成する性能ベースのシステムを形成しますCatファスナは、世界中のほとんどの機械やワークショップの用途において、組み立て、メンテナンス、修理をお手伝いします

警告:この製品を使用することで,カリフォルニア州で癌,および先天性欠損症やその他の生殖への危害の原因として知られている鉛および鉛化合物を含む化学物質にさらされる可能性があります。詳細については,www.P65Warnings.ca.govにアクセスしてください。
仕様
仕様
単位米国慣用単位メートル単位
厚さ(mm): 13.69
高さ(in): 0.55
Thickness (in): 0.539
ナット形式: ロック ナット
ドライブ(in): 0.937
ネジ部サイズ(in - TPI)(in): 5/8-11
マテリアル: 鋼,その他の混合: 金属-非金属,亜鉛合金
マテリアル明細:  SAE J995グレード8
コーティング: 亜鉛めっき
穴ネジピッチ: 11
ネジ部サイズ(mm): 0.625
ドライブ(mm): 23.81
硬化: あり
ネジ部: 並目ねじUNC
ナット幅 - 3(in): 15/16
Thread Size (in): 0.025
Thread Size (dia x pitch) (mm): 5/8x11
Class or Grade: SAE J995 Grade 8
Hand of Thread: RH
単位米国慣用単位メートル単位
厚さ(mm): 13.69
高さ(in): 0.55
Thickness (in): 0.539
さらに表示
互換性のあるモデル
互換性のあるモデル
Generator
SR4BSR4SR5SR4BHV
Wheel Tractor-Scraper
657
Bucket
BUCKET
Gen Set-Military
3608
Power Pack
PR118PR123PR121
Track Skidder
D5HTSK II527517D4HTSK IIID4HTSK II
Wheel Skidder
535C545C525C518530B
Mini Hyd Excavator
304.5E2
Multi Terrain Loader
297D2 XHP297D2277B277D267B257D267257287277247287B287D
Compact Track Loader
289D279D299D3299D2249D259D299D2 XHP239D255299D3 XE
Wheel Tractor
651B651E631D631G641B623G623F657E657B621F657G621G627G627F637G637D
Rotary Mixer
RM500B
Hydraulic Control
163153
Vehicular Engine
35163512
Track Loader
963973983939943941953973C951C963B951B963C953B941B953CBS3E955H955K955L983B
Field Cultivator
TL5 50TL5 40TL5 44TL5 42TL5 48TL5 46TL5 30TL5 34TL5 32TL5 38TL5 36
Soil Compactor
CP5CS5
Petroleum Transmission
TH48-E80
Petroleum Engine
351635123508C3508BC73516C3516B3512E3512C3512B
Backhoe Loader
420F2430F2430D430E430F420XE416F2415416420420D420E415F2420F430416E416F416D
Wheel Dozer
854G824B
Landfill Compactor
836826C
Grapple
120C518125C
Petroleum Gen Set
3512B3512C
Compact Wheel Loader
906H2907H2906903C2906H908M908H2906M907H907M908H
Telehandler
TH255C
Wheel Loader
988F930R930T988F II907K980906K906M988994920908K908M930950908907906980B992D992C992G980M994F994D994H
Soil Stabilizer
SS-250BSS-250
Articulated Truck
D44BD20DD35HPD30CD30DD35CD250DD250BD25DD25CD350ED350DD350CD550BD300DD300BD400ED400DD400D40D
Engine - Industrial
3512B3516B3561B
Industrial Engine
C323412351235163508B3508D3983516B3516CD398B3408C3512E3512B3512CG3520H3412E3412CC-9
Wheel Scraper
657G657E623E637E637G627G627F627E
Asphalt Screed
AS2252CAS2302CAS2302
Quarry Truck
775D775B771D771C
Spray Ar
CAT WDS
Rake-Power Box
PR190PR172PR184
Gas Engine
G3512HG3512EG3512BG3512JG3520BG3520JG3508JG3508BG3412G3408CG3516JG3408G3516CG3516BG3512G3516G3508
Tractor
784C784B776D776C776B768C
Bulldozer
9SU8SU10SU7SU6SU11SU7S LGP8S8U9U4S4P5A5P5S6A6S11U7A7S7U10U8A4A
Pumper
SPP101SBF214SPF343SCT673CPT372SPF743SPF343CSPS343SPT343SPT342SUF557
Felling Head
SS-56HFW222HFW232SH-58
Power Module
XQ2280PP35163516B3516CPM3508PM3516PM3512PMG3516
Load Haul Dump
R1700 IIR2900
Site Prep Tractor
586C2864C
Reman Engine
3516B
In-Line Ripper
TL2 930TL2 730TL2 530
Off Highway Truck
789D796 AC794 AC798 AC785D798
Winch
54H57H56H57565554595859N59L58L
Motor Grader
120H120G120B16120K120 GC135H140B163H140K140H140G130G140K 2143H140 GC135H NA163H NA120H NA140H ES160H ES12H NA120H ES16016H16G140H NA14M14014H14G14E12H12G12K120160K160H160G12F16H NA160H NA12H ES14H NA120K 2
Track-Type Tractor
D6R IIID6H IID3C IID11D9 GCD4H IIID6R IID3CD4HD4DD4ED5BD5HD6DD6RD6TD6HD7ED9D5D8D7D10ND10RD10TD11ND11RD11TD7R XRD6H XLD6H XRD6T LGPD7R LGPD6T LGPPATD4C IIID6T XWD5H XLD6T XLD5C IIID7RD7HD8TD8RD8LD10T2D8ND9TD9RD8R IID9ND6T XL PATD6T XW PATD4H XLD4C IID7R IID7E LGP
Asphalt Paver
BG1000EAP-500EAP-1000EAP-555EBG1055EAP-200BAP-1055E
Marine Engine
34083406351635123508C-12C18C123508C3508B3408B3516B3516C3516ED3433512C3512E3512B
Marine Auxiliary
351235083516C3516B3512C3512B3508B3508C
Pipelayer
572R II587T587R578572RPL83PL87583R589
Stabilizer Mixer
SM-350
Mining Excavator
5230B51305130B
Broom-Angle
BA18
Vibratory Compactor
CS-573CS-583CS-323CCS-44CS-34CS-433ECS-433CCS-323CS-563CP-433CCS-423ECP-323CCP-34CB-614CP-563CP-323CB-434
Petroleum Package
TH48-E80TH48-E703508C18
Ripper Scarifier
140G130G12G16G
Soil Finisher
TL4 45TL4 42TL4 31TL4 36TL4 24TL4 27
Generator Set
G3520G3516G3512G35083508CG137-123516C1835123516C GENG3516BG3516CG3516EG3516H3508BSR53516B GENG3520CG3520BG3520EG3520H3512C3512BG3512E3516CG3512H3516B3516E
Reclaimer Mixer
RM400RM-350BRM-350RM500BRM-300RM-500RM-250C
Engine
3512E3508PETROL3512B3512CG3516CG3516J3516C3516EG3520G3520J3512PETROL3516PETROLEUMC27 INDUSTRIAL
Locomotive Engine
PR20B3516C3516B3512E3512C3512B3508B
Disk Ripper
TL3 930TL3 730TL3 530
Road Reclaimer
RR-250BRM400RM500BRM500RR-250RM-350B
Engine - Machine
3516CC27C4.4
Gen Set Engine
3516B3512BG3520G3516B3508B350835123516
Challenger
657565C65B65E65D75D75C75E85C85E85D95E70C
Ripper
953BD59779639539519559437654981110
Boom
120C
Skid Steer Loader
226D272D3 XE272D2 XHP262D242D272D3272D2246D232D236D
Industrial Loader
415F2 IL
Wheel Feller Buncher
573C563C553C2570C2470C2670C2670D
Truck
794 AC775E775D789C789D777C777B789B777D769D769C785789793797793D793B793C69D773E773D785C785D797B773B785BMT4400D AC777
Snow Blower
SR321SR318SR21SR18SR17
さらに表示
Generator
SR4BSR4SR5SR4BHV
保証情報
返品ポリシー
3K-2889の部品図
詳細な部品図を表示
機種を追加
よく一緒に購入されている品目
3K-28893K-2889
237-9356237-9356
3K-03603K-0360
すべての部品を表示
よく一緒に購入されている品目
3K-2889
ディーラに問い合わせ
住所
または連絡先フォームを使用
ディーラに問い合わせ
237-9356
ディーラに問い合わせ
住所
または連絡先フォームを使用
ディーラに問い合わせ
3K-0360
ディーラに問い合わせ
住所
または連絡先フォームを使用
ディーラに問い合わせ
3J-1907
ディーラに問い合わせ
住所
または連絡先フォームを使用
ディーラに問い合わせ
214-7568
ディーラに問い合わせ
住所
または連絡先フォームを使用
ディーラに問い合わせ
2M-9780
ディーラに問い合わせ
住所
または連絡先フォームを使用
ディーラに問い合わせ
説明仕様互換性のあるモデル
3K-2889の部品図
詳細な部品図を表示
機種を追加
部品番号3K-2889の説明

説明:
Cat®ファスナ部品は、サイズ、強度、クランプ荷重、および過去の性能に基づいて、特定の用途向けに設計されていますこれは他のメーカーにはない情報ですそれらは、再構築または機械の寿命まで持続するように選択されていますたとえ非Catのハードウェアやファスナがあなたの機械に適しているように思えるかもしれませんが、他のどの企業も私たちが知っているようにあなたの機器を理解していません

特長:
• Catファスナは正確な仕様で製造され、耐久性、信頼性、生産性を重視して設計されています
• 強度と品質 – ファスナは、ISO、ASTM、ASME、SAEの要件を満たしています
• Catボルト、ナット、ワッシャは、最大のクランプ力を実現するシステムとして連携するように設計されています
• 様々な用途の特別な要件を満たすコーティング(RoHS準拠)

用途
Catボルトとそれに対応するワッシャおよびナットは、一貫して高いクランプ荷重を生成する性能ベースのシステムを形成しますCatファスナは、世界中のほとんどの機械やワークショップの用途において、組み立て、メンテナンス、修理をお手伝いします

さらに表示
警告:この製品を使用することで,カリフォルニア州で癌,および先天性欠損症やその他の生殖への危害の原因として知られている鉛および鉛化合物を含む化学物質にさらされる可能性があります。詳細については,www.P65Warnings.ca.govにアクセスしてください。
部品番号3K-2889の仕様

単位

米国慣用単位メートル単位
厚さ(mm): 13.69
高さ(in): 0.55
Thickness (in): 0.539
ナット形式: ロック ナット
ドライブ(in): 0.937
ネジ部サイズ(in - TPI)(in): 5/8-11
マテリアル: 鋼,その他の混合: 金属-非金属,亜鉛合金
マテリアル明細:  SAE J995グレード8
コーティング: 亜鉛めっき
穴ネジピッチ: 11
ネジ部サイズ(mm): 0.625
ドライブ(mm): 23.81
硬化: あり
ネジ部: 並目ねじUNC
ナット幅 - 3(in): 15/16
Thread Size (in): 0.025
Thread Size (dia x pitch) (mm): 5/8x11
Class or Grade: SAE J995 Grade 8
Hand of Thread: RH
さらに表示
部品番号3K-2889と互換性のあるモデル

GENERATOR

SR4B SR4 SR5 SR4BHV

WHEEL TRACTOR-SCRAPER

657

BUCKET

BUCKET

GEN SET-MILITARY

3608

POWER PACK

PR118 PR123 PR121

TRACK SKIDDER

D5HTSK II 527 517 D4HTSK III D4HTSK II

WHEEL SKIDDER

535C 545C 525C 518 530B

MINI HYD EXCAVATOR

304.5E2

MULTI TERRAIN LOADER

297D2 XHP 297D2 277B 277D 267B 257D 267 257 287 277 247 287B 287D

COMPACT TRACK LOADER

289D 279D 299D3 299D2 249D 259D 299D2 XHP 239D 255 299D3 XE

WHEEL TRACTOR

651B 651E 631D 631G 641B 623G 623F 657E 657B 621F 657G 621G 627G 627F 637G 637D

ROTARY MIXER

RM500B

HYDRAULIC CONTROL

163 153

VEHICULAR ENGINE

3516 3512

TRACK LOADER

963 973 983 939 943 941 953 973C 951C 963B 951B 963C 953B 941B 953C BS3E 955H 955K 955L 983B

FIELD CULTIVATOR

TL5 50 TL5 40 TL5 44 TL5 42 TL5 48 TL5 46 TL5 30 TL5 34 TL5 32 TL5 38 TL5 36

SOIL COMPACTOR

CP5 CS5

PETROLEUM TRANSMISSION

TH48-E80

PETROLEUM ENGINE

3516 3512 3508C 3508B C7 3516C 3516B 3512E 3512C 3512B

BACKHOE LOADER

420F2 430F2 430D 430E 430F 420XE 416F2 415 416 420 420D 420E 415F2 420F 430 416E 416F 416D

WHEEL DOZER

854G 824B

LANDFILL COMPACTOR

836 826C

GRAPPLE

120C 518 125C

PETROLEUM GEN SET

3512B 3512C

COMPACT WHEEL LOADER

906H2 907H2 906 903C2 906H 908M 908H2 906M 907H 907M 908H

TELEHANDLER

TH255C

WHEEL LOADER

988F 930R 930T 988F II 907K 980 906K 906M 988 994 920 908K 908M 930 950 908 907 906 980B 992D 992C 992G 980M 994F 994D 994H

SOIL STABILIZER

SS-250B SS-250

ARTICULATED TRUCK

D44B D20D D35HP D30C D30D D35C D250D D250B D25D D25C D350E D350D D350C D550B D300D D300B D400E D400D D400 D40D

ENGINE - INDUSTRIAL

3512B 3516B 3561B

INDUSTRIAL ENGINE

C32 3412 3512 3516 3508B 3508 D398 3516B 3516C D398B 3408C 3512E 3512B 3512C G3520H 3412E 3412C C-9

WHEEL SCRAPER

657G 657E 623E 637E 637G 627G 627F 627E

ASPHALT SCREED

AS2252C AS2302C AS2302

QUARRY TRUCK

775D 775B 771D 771C

SPRAY AR

CAT WDS

RAKE-POWER BOX

PR190 PR172 PR184

GAS ENGINE

G3512H G3512E G3512B G3512J G3520B G3520J G3508J G3508B G3412 G3408C G3516J G3408 G3516C G3516B G3512 G3516 G3508

TRACTOR

784C 784B 776D 776C 776B 768C

BULLDOZER

9SU 8SU 10SU 7SU 6SU 11SU 7S LGP 8S 8U 9U 4S 4P 5A 5P 5S 6A 6S 11U 7A 7S 7U 10U 8A 4A

PUMPER

SPP101 SBF214 SPF343 SCT673 CPT372 SPF743 SPF343C SPS343 SPT343 SPT342 SUF557

FELLING HEAD

SS-56 HFW222 HFW232 SH-58

POWER MODULE

XQ2280 PP3516 3516B 3516C PM3508 PM3516 PM3512 PMG3516

LOAD HAUL DUMP

R1700 II R2900

SITE PREP TRACTOR

586C 2864C

REMAN ENGINE

3516B

IN-LINE RIPPER

TL2 930 TL2 730 TL2 530

OFF HIGHWAY TRUCK

789D 796 AC 794 AC 798 AC 785D 798

WINCH

54H 57H 56H 57 56 55 54 59 58 59N 59L 58L

MOTOR GRADER

120H 120G 120B 16 120K 120 GC 135H 140B 163H 140K 140H 140G 130G 140K 2 143H 140 GC 135H NA 163H NA 120H NA 140H ES 160H ES 12H NA 120H ES 160 16H 16G 140H NA 14M 140 14H 14G 14E 12H 12G 12K 120 160K 160H 160G 12F 16H NA 160H NA 12H ES 14H NA 120K 2

TRACK-TYPE TRACTOR

D6R III D6H II D3C II D11 D9 GC D4H III D6R II D3C D4H D4D D4E D5B D5H D6D D6R D6T D6H D7E D9 D5 D8 D7 D10N D10R D10T D11N D11R D11T D7R XR D6H XL D6H XR D6T LGP D7R LGP D6T LGPPAT D4C III D6T XW D5H XL D6T XL D5C III D7R D7H D8T D8R D8L D10T2 D8N D9T D9R D8R II D9N D6T XL PAT D6T XW PAT D4H XL D4C II D7R II D7E LGP

ASPHALT PAVER

BG1000E AP-500E AP-1000E AP-555E BG1055E AP-200B AP-1055E

MARINE ENGINE

3408 3406 3516 3512 3508 C-12 C18 C12 3508C 3508B 3408B 3516B 3516C 3516E D343 3512C 3512E 3512B

MARINE AUXILIARY

3512 3508 3516C 3516B 3512C 3512B 3508B 3508C

PIPELAYER

572R II 587T 587R 578 572R PL83 PL87 583R 589

STABILIZER MIXER

SM-350

MINING EXCAVATOR

5230B 5130 5130B

BROOM-ANGLE

BA18

VIBRATORY COMPACTOR

CS-573 CS-583 CS-323C CS-44 CS-34 CS-433E CS-433C CS-323 CS-563 CP-433C CS-423E CP-323C CP-34 CB-614 CP-563 CP-323 CB-434

PETROLEUM PACKAGE

TH48-E80 TH48-E70 3508 C18

RIPPER SCARIFIER

140G 130G 12G 16G

SOIL FINISHER

TL4 45 TL4 42 TL4 31 TL4 36 TL4 24 TL4 27

GENERATOR SET

G3520 G3516 G3512 G3508 3508 CG137-12 3516 C18 3512 3516C GEN G3516B G3516C G3516E G3516H 3508B SR5 3516B GEN G3520C G3520B G3520E G3520H 3512C 3512B G3512E 3516C G3512H 3516B 3516E

RECLAIMER MIXER

RM400 RM-350B RM-350 RM500B RM-300 RM-500 RM-250C

ENGINE

3512E 3508PETROL 3512B 3512C G3516C G3516J 3516C 3516E G3520 G3520J 3512PETROL 3516PETROLEUM C27 INDUSTRIAL

LOCOMOTIVE ENGINE

PR20B 3516C 3516B 3512E 3512C 3512B 3508B

DISK RIPPER

TL3 930 TL3 730 TL3 530

ROAD RECLAIMER

RR-250B RM400 RM500B RM500 RR-250 RM-350B

ENGINE - MACHINE

3516C C27 C4.4

GEN SET ENGINE

3516B 3512B G3520 G3516B 3508B 3508 3512 3516

CHALLENGER

65 75 65C 65B 65E 65D 75D 75C 75E 85C 85E 85D 95E 70C

RIPPER

953B D5 977 963 953 951 955 943 7 6 5 4 9 8 11 10

BOOM

120C

SKID STEER LOADER

226D 272D3 XE 272D2 XHP 262D 242D 272D3 272D2 246D 232D 236D

INDUSTRIAL LOADER

415F2 IL

WHEEL FELLER BUNCHER

573C 563C 553C 2570C 2470C 2670C 2670D

TRUCK

794 AC 775E 775D 789C 789D 777C 777B 789B 777D 769D 769C 785 789 793 797 793D 793B 793C 69D 773E 773D 785C 785D 797B 773B 785B MT4400D AC 777

SNOW BLOWER

SR321 SR318 SR21 SR18 SR17

さらに表示
キーキー
この部品は適合します

この部品は、メーカー仕様に基づいて、お使いのCAT機種に適合するように設計されています。

メーカーのコンフィギュレーションに変更があった場合、製品がお使いのCAT機種に適合しなくなることがあります。この部品が現在の状態および想定のコンフィギュレーションでお使いのCAT機種に適していることを確認するには、購入前に最寄りのCatディーラにお問い合わせください。このインジケータは、すべての部品について互換性を保証することはできません。

再生

返品不可

キット

交換済み

再生

返品不可

キット

交換済み

エキスパートとチャットでお話ください
手順1: ディーラ店舗を選択します

わずか4ステップでアカウントを作成

1) 最寄りのCatディーラ店舗を選択します
2) 最寄りのディーラプロフィールを作成します
3) Eメールアドレスを確認します
4) Caterpillarアカウントを作成します

別のCaterpillarアプリケーションでアカウントをすでにお持ちの場合、同じアカウントをサインインで使用できます。

キャンセル
ユーザの同意
はい、承諾します (必須)
私は、http://Parts.Cat.Com利用規約個人情報保護方針およびCATCorp諸条件 CATCorp個人情報保護方針 を読んだうえでこれらの内容に同意します
続行キャンセル
手順1: ディーラ店舗を選択します

わずか4ステップでアカウントを作成

1) 最寄りのCatディーラ店舗を選択します
2) 最寄りのディーラプロフィールを作成します
3) Eメールアドレスを確認します
4) Caterpillarアカウントを作成します

別のCaterpillarアプリケーションでアカウントをすでにお持ちの場合、同じアカウントをサインインで使用できます。

キャンセル
手順1: ディーラ店舗を選択します

わずか4ステップでアカウントを作成

1) 最寄りのCatディーラ店舗を選択します
2) 最寄りのディーラプロフィールを作成します
3) Eメールアドレスを確認します
4) Caterpillarアカウントを作成します

別のCaterpillarアプリケーションでアカウントをすでにお持ちの場合、同じアカウントをサインインで使用できます。

キャンセル
ユーザの同意
はい、承諾します (必須)
私は、http://Parts.Cat.Com利用規約個人情報保護方針およびCATCorp諸条件 CATCorp個人情報保護方針 を読んだうえでこれらの内容に同意します
続行キャンセル
読み込み中