照明用ワイヤハーネス用のCat® 19 mmロングコネクタソケットにより、確実な電気接続が可能
照明用ワイヤハーネス用のCat® 19 mmロングコネクタソケットにより、確実な電気接続が可能
CAT®コネクタ ピン(14 ~ 16 AWG)
Cat® 真鍮コネクタピン
オイルフィルタバイパススイッチワイヤリングハーネス用Cat®19mm ロングコネクタソケット
Cat® 17.5 mm長 ワイヤリング ハーネス プラグ ワイヤリング ハーネスの開口部を密閉し,湿気,ほこり,粉塵から保護するシール キャップ
CAT®コネクタ ピン(16 ~ 20 AWG)
Cat® 20.6mm ロングワイヤハーネスコネクタピンは異なるコンポーネント間で信号または電力をしっかりと接続および伝送します
Cat® 携帯電話無線に電力、信号、または機械的な力を伝送するセルラー無線通信ケーブル
CAT®シールド スプライス(16 ~ 18 AWG)
Cat®37.6mmワイヤハーネス接続用の長の2ピンコネクタプラグ
Cat®アークサプレッサは、電圧および電流レベルを監視し、検出されたアークに素早く反応します。
ワイヤーハーネスのセンサー用のCat®3ピンコネクタプラグ
CAT®シールド スプライス(14-16 AWG)
Cat® 2 ピン コネクタ レセプタクル、ワイヤ サイズ 20 ~ 14 AWG 用
バッテリーのプラス端子をしっかりと固定し、信頼性の高い電気的接続を提供するCat®メタルコネクター。
1 - 16/1200を表示中
この部品は、メーカー仕様に基づいて、お使いのCAT機種に適合するように設計されています。
メーカーのコンフィギュレーションに変更があった場合、製品がお使いのCAT機種に適合しなくなることがあります。この部品が現在の状態および想定のコンフィギュレーションでお使いのCAT機種に適していることを確認するには、購入前に最寄りのCatディーラにお問い合わせください。このインジケータは、すべての部品について互換性を保証することはできません。
再生
返品不可
キット
交換済み
再生
返品不可
キット
交換済み
1 - 16/1200を表示中
1 - 16/1200を表示中
OPTIMISEZ VOS RÉPARATIONS
Qu'il s'agisse de résoudre un code d'erreur, d'obtenir des instructions étape par étape ou de s'assurer que vous avez les bonnes pièces, l'application Cat® SIS2GO offre tout ce dont vous avez besoin pour réparer votre équipement en toute confiance.
OPTIMISEZ VOS RÉPARATIONS
Qu'il s'agisse de résoudre un code d'erreur, d'obtenir des instructions étape par étape ou de s'assurer que vous avez les bonnes pièces, l'application Cat® SIS2GO offre tout ce dont vous avez besoin pour réparer votre équipement en toute confiance.
Cat
直径(in)
0.13
長さ(in)
0.78
ゲージ(AWG)
16 ~ 18
Material
Alloy Brass
Cat
直径(in)
0.14
長さ(in)
0.8
ゲージ(AWG)
14-16
Material
Alloy Brass
Cat
直径(in)
0.12
長さ(in)
0.8
ゲージ(AWG)
16-20
Material
Alloy Brass
Cat
直径(in)
0.12
長さ(in)
0.8
ゲージ(AWG)
16-20
Material
Alloy Brass
Cat
直径(in)
0.13
長さ(in)
0.78
ゲージ(AWG)
16 ~ 18
Material
Alloy Brass
Cat
直径(in)
0.16
長さ(in)
0.6
Material
Nylon, 6, 6/12, 6/6 Plastic,Thermoplastic Plastic
Cat
直径(in)
0.12
長さ(in)
0.8
ゲージ(AWG)
16-20
Material
Alloy Brass
Cat
全長(in)
8.1
外径(in)
0.13
マテリアル明細
黄銅
ワイヤ ゲージ(AWG)
14
Material
Alloy Brass
Cat
Cat
直径(in)
0.38
長さ(in)
2.5
ゲージ(AWG)
16 ~ 18
Material
Silicone / MQ / VMQ / PMQ Rubber
Cat
長さ(in)
1.3
幅(in)
0.8
高さ(in)
0.9
ワイヤ ゲージ(AWG)
18-14
Material
Polyester Plastic,Nylon, 6, 6/12, 6/6 Plastic
Cat
長さ(in)
1.5
温度(°F)
-40° ~ 248°
マテリアル明細
ナイロン(ボディ)
幅(in)
1
高さ(in)
0.9
Material
Nylon, 6, 6/12, 6/6 Plastic
Cat
全幅(in)
1
全長(in)
1.4
ピン
3
全深さ(in)
0.9
マテリアル明細
ナイロン
ワイヤ ゲージ(AWG)
14 - 18
コネクタ形式
3ピン
Material
Polyester Plastic,Nylon, 6, 6/12, 6/6 Plastic
Cat
長さ(in)
1.2
ワイヤ ゲージ(AWG)
16-14
Material
Alloy Copper
Cat
長さ(in)
2.3
ピン
2
マテリアル明細
ナイロン
幅(in)
1.9
高さ(in)
1.6
コネクタ形式
ピン
Material
Nylon, 6, 6/12, 6/6 Plastic,Polyamide Plastic
Cat
長さ(in)
2.4
ゲージ(AWG)
00
奥行き(in)
0.6
幅(in)
1.5
Material
Alloy Copper,Alloy Mixed: Metal,Alloy Zinc