ウォッシャ形式
スラストフラット ワッシャ円錐形(ベルビル)スナップ リング形式
内部外部スプリング形式
伸張圧縮波形皿ばねディスクナット形式
溶接ナット(M8 x 1.25)ネジ部サイズ(in - TPI)(in)
9/16-18M12-1.25M14-2M16-2M24-1.5ピンホールまでの長さ - A(in)
1.3744.125ピン形式
ストレート ピンフラグ ピン一体型プライマリ対セカンダリ
プライマリボルト サイズに適合(in)
1/21/2-131/2-201/8-273/4-103/8-163/8-245/16-18さらに表示ボルト長さ(in)
2.1652.642.9533.0913.154.9215.118ボルト間隔(in)
6.29 x 5.907.08 x 7.08ロッド エンド形式
球形ロッドエンド径 - B(in)
1.132.748ロッド径(in)
0.240.7481.01.31.41.61.9685内径(in)
0.3420.3750.390.510.590.62590.640.76さらに表示内径(in)
0.1770.190.1970.20.2360.240.2460.25さらに表示効率評価
170標準効率耐火(UHE)詳細設定超高効率高い効率高効率厚さ(in)
0.0030.00390.0050.00590.0070.00780.010.0196さらに表示溝幅 - A(in)
0.2自由直径 - A(インチ)
3.57.7610.63電圧(ボルト)
12 VDC24 V8 VDC9 ~ 32 V高さ - C(in)
0.5