この部品は、メーカー仕様に基づいて、お使いのCAT機種に適合するように設計されています。
メーカーのコンフィギュレーションに変更があった場合、製品がお使いのCAT機種に適合しなくなることがあります。この部品が現在の状態および想定のコンフィギュレーションでお使いのCAT機種に適していることを確認するには、購入前に最寄りのCatディーラにお問い合わせください。このインジケータは、すべての部品について互換性を保証することはできません。
再生
返品不可
キット
交換済み
Cat®内径104mm クランプリングはサスペンションフレームに使用されます
Cat
Material
Steel,Alloy Zinc,Carbon Steel,Low Alloy Steel
Outside Diameter (in)
6.85
Inside Diameter (in)
4.09
Width (in)
0.47
Hole Size (in)
0.43 (6X)
Cat®スペーサーは、リッパーアタッチメントの正確な間隔とサポートを保証し、その安定性とパフォーマンスを向上させます
Cat
センタ穴フォーム
スレッドなし
内径(in)
4.252
長さ(in)
0.118
マテリアル
鋼
外径(in)
9.055
形式
スロット センタ穴
Cat® スペーサは正確な間隔を確保し、トラック ローラ ガードの保護とパフォーマンスを強化します
Cat
幅(in)
1.377
形式
スロット センタ穴
マテリアル
鋼
長さ(in)
1.377
コーティング
亜鉛めっき
センタ穴フォーム
スレッドなし
センタ穴(in)
0.669
Cat® 内径 71.4 mm スペーサーは、イコライザー バー アセンブリ内の位置合わせと動きを最適化し、効率的な負荷分散とスムーズな操作を実現します。
Cat
形式
スロット センタ穴
外径(in)
3.7
マテリアル
鋼
長さ(in)
0.275
内径(in)
2.811
センタ穴フォーム
スレッドなし
Cat®の2 mm厚スペーサーは、回転歯ピンとサムとのフィット感を微調整し、最適な性能と耐久性を保証します。
Cat
形式
スロット センタ穴
外径(in)
5.708
マテリアル
鋼
長さ(in)
0.078
内径(in)
3.228
センタ穴フォーム
スレッドなし
Cat® 30mm 厚 10 ボルトトラック ローラ用 の取り付けプレート
Cat
マテリアル
鋼
終了
塗料
カラー
黄色,黄色
長さ(in)
18.9
幅(in)
13.78
厚さ(in)
1.18
穴サイズ(in)
1.20(10X)
Cat®スペーサーは、プッシュアームとスタビライザーの間隔とサポートを提供し、作業中の正確な位置合わせと安定性を確保します。
Cat
形式
スロット センタ穴
外径(in)
8.5
マテリアル
鋼
長さ(in)
0.118
内径(in)
4.137
コーティング
電気めっき亜鉛
センタ穴フォーム
スレッドなし
Cat® トラックガイドガード用のスペーサにより、正確な位置合わせと適切な間隔が保証され、トラックガイドガードメカニズムの安定性と性能が向上します
Cat
幅(in)
1.575
形式
スロット センタ穴
厚さ(in)
0.787
マテリアル
硬化鋼
長さ(in)
0.575
センタ穴フォーム
スレッドなし
センタ穴(in)
0.866
Cat®外径133 mm鋼製スペーサ,レバー機構でストレッチ長をさらに増やすために使用
Cat
形式
スロット センタ穴
外径(in)
5.236
マテリアル
鋼
長さ(in)
0.031
内径(in)
2.559
コーティング
亜鉛めっき
センタ穴フォーム
スレッドなし
Cat® スペーサはヒッチ機構のスムーズな関節動作のための正確な間隔を確保します
Cat
形式
スロット センタ穴
外径(in)
4.645
マテリアル
鋼
長さ(in)
0.551
内径(in)
3.149
センタ穴フォーム
スレッドなし
振動ヒッチ用の Cat® ベアリング スペーサーは、ベアリングに正確な間隔とサポートを提供し、スムーズな動きと安定性を確保します。
Cat
形式
スロット センタ穴
外径(in)
4.37
マテリアル
鋼
長さ(in)
0.59
内径(in)
3.543
センタ穴フォーム
スレッドなし
ヒッチコンポーネント間の正確な間隔と位置合わせを提供する振動ヒッチ用の Cat® 特別スペーサー
Cat
形式
スロット センタ穴
外径(in)
7.087
長さ(in)
0.512
内径(in)
4.094
センタ穴フォーム
スレッドなし
Cat® 19.75mm内径ボスはフレームとボディユニットに使用されます。
Cat
穴サイズ(in)
1.34(2X)
長さ(in)
29.92
マテリアル
鋼
厚さ(in)
0.78
幅(in)
4.01
トラックローラフレームに使用されるCat®3mm 厚スチールカバープレート
Cat
長さ(in)
7.6
高さ(in)
4.5
マテリアル明細
鋼
厚さ(in)
0.1
マテリアル
鋼
質量(lb)
1.1
遊星ファイナルドライブ用Cat®スペーサにより、ギア間の正確な間隔とアライメントを確保し、ギアの噛み合いと動力伝達を最適化します
Cat
センタ穴フォーム
スレッドなし
内径(in)
4.028
長さ(in)
0.219
マテリアル
硬化鋼
外径(in)
5.051
形式
スロット センタ穴
1200の1~16 結果
1200の1~16 結果