この部品は、メーカー仕様に基づいて、お使いのCAT機種に適合するように設計されています。
メーカーのコンフィギュレーションに変更があった場合、製品がお使いのCAT機種に適合しなくなることがあります。この部品が現在の状態および想定のコンフィギュレーションでお使いのCAT機種に適していることを確認するには、購入前に最寄りのCatディーラにお問い合わせください。このインジケータは、すべての部品について互換性を保証することはできません。
再生
返品不可
キット
交換済み
Cat® Illuminated Rocker Switch used in Cabin Wiring
Cat®24Vパーキングブレーキロッカースイッチ、密閉および照明付き
Cat®コンフォートサスペンションシート用24Vエアスイッチ
Cat®24Vパーキングブレーキロッカースイッチ、ガスケット付き、照明付き、密閉型
CAT®エアコン ロッカ スイッチ
ロックアウトハスプ付きCat®24Vディスコネクトスイッチ
Cat®12Vフロントワイパー/ウォッシャロッカースイッチ、照明付き、密閉型
Cat® 6V-36Vバッテリーディスコネクトスイッチ、インデックスピン付き、オン/オフモード
Cat®可変長リミットスイッチ
CAT® 押しボタン スイッチは,1つの入力位置と2つの出力位置があるスイッチで,ボタンを押して2つの使用可能な状態を交互に切り替えることで作動します
Cat®パーキングブレーキロッカスイッチが作動し、機器を固定し、駐車時やメンテナンス時の意図しない動きを防止します
Cat®24V ハザード警告ライトロッカースイッチ、点灯および密閉
Cat®12Vリアワークライトロッカースイッチ、ガスケット付き、照明付き、密閉型
Cat®給油ポンプリードスイッチは、給油プロセスを監視およびコントロールし、燃料の安全で効率的な移送を保証するように設計されています。
Cat® Start Switch for cab
1200の1~16 結果
1200の1~16 結果
Cat
Material
Polyamide Plastic
Cat
Material
Plastic Plastic
Cat
形式
ロッカスイッチ
スタイル
イルミネーション付き
電圧(ボルト)
24
長さ(in)
1.83
幅(in)
0.95
温度(°F)
-40° ~ 185°
Material
Polyamide Plastic
Cat
形式
エアスイッチ
電圧(ボルト)
24
Material
Acrylonitrile Butadiene Styrene (ABS) Plastic
Cat
形式
ロッカスイッチ
全長(in)
1.91
スタイル
黄色点灯
全高(in)
0.97
電圧(ボルト)
24
全幅(in)
1.98
コネクタ形式
4 端子ブレード接続
質量(lb)
0.04
長さ(in)
1.91
幅(in)
0.97
温度(°F)
-40° ~ 185°
Material
Grease Fluid,Alloy Copper,Polyamide Plastic
Cat
全高(in)
1.98
全長(in)
1.91
全幅(in)
0.98
Material
Alloy Copper,Polyamide Plastic
Cat
マテリアル
塑性
形式
ディスコネクトスイッチ
スタイル
ロータリ
電圧(ボルト)
24
穴サイズ(in)
0.33(マウンチング)
温度(°F)
-40 ~ 185°
Cat
形式
ロッカスイッチ
全長(in)
1.91
スタイル
イルミネーション付き
全高(in)
1.98
電圧(ボルト)
12
全幅(in)
0.97
長さ(in)
1.91
作動温度
-40 °C ~ +85 °C
幅(in)
0.97
質量(lb)
0.03
温度(°F)
-40° ~ 185°
Material
Polyamide Plastic,Alloy Copper
Cat
形式
バッテリディスコネクトスイッチ
電圧(ボルト)
6 ~ 36 V
長さ(in)
4.3
外径(in)
2.7
Material
Carbon Steel
Cat
形式
リミットスイッチ
長さ(in)
3.7
幅(in)
2.0
高さ(in)
1.6
Material
Carbon Steel
Cat
Material
Alloy Aluminum
Cat
Material
Polyamide Plastic,Nylon, 6, 6/12, 6/6 Plastic,Alloy Copper
Cat
形式
ロッカスイッチ
全長(in)
1.97
スタイル
イルミネーション付き
全高(in)
1.02
電圧(ボルト)
12
全幅(in)
1.97
長さ(in)
1.97
マテリアル
ナイロン プラスチック
幅(in)
1.02
質量(lb)
0.07
温度(°F)
-40° ~ 185°
Cat
形式
ロッカスイッチ
全長(in)
1.91
スタイル
黄色/緑色点灯
全高(in)
0.98
電圧(ボルト)
12
全幅(in)
1.98
コネクタ形式
4 端子ブレード接続
質量(lb)
0.03
長さ(in)
1.91
幅(in)
0.98
温度(°F)
-40° ~ 185°
Material
Polyamide Plastic,Alloy Copper
Cat
Material
Thermoplastic Plastic
Cat
Material
Alloy Zinc