この部品は、メーカー仕様に基づいて、お使いのCAT機種に適合するように設計されています。
メーカーのコンフィギュレーションに変更があった場合、製品がお使いのCAT機種に適合しなくなることがあります。この部品が現在の状態および想定のコンフィギュレーションでお使いのCAT機種に適していることを確認するには、購入前に最寄りのCatディーラにお問い合わせください。このインジケータは、すべての部品について互換性を保証することはできません。
再生
返品不可
キット
交換済み
Cat® 右側ウィンドウドライブレギュレータは、ウィンドウ操作をコントロールし、スムーズで正確な動きを確保して、快適性と安全性を確保します
Cat® Steering and Transmission Control in power train
Cat®24Vエアコントロールバルブ
CAT® パワーシフトトランスミッションコントロール(前進4速,後進4速のステアリングコントロール)により,オペレータはトランスミッションを正確に制御できます
Cat® Control Mounting Slider facilitates adjustable positioning of steering and transmission controls for optimal operator comfort and performance
ガバナ制御ケーブル用の Cat®マイクロ アジャスタ ヘッドにより,制御ケーブルを正確かつ微調整でき,エンジン性能を最適化できます。
Cat® Governor Control Pedal Steel Base to provide a stable and secure mounting point for the Governor Control Pedal
運転室内で使用される CAT®アルミブレーキペダル
運転室で使用される CAT®ステアリングコントロール
Cat® Governor Pedal regulates input to the control system, enabling responsive control of speed based on operator foot pressure
Cat® Cam Roller Used In Steering Control
Cat®ブレーキペダルに使用されるCat®273 mmの長い足踏み板
CAT® ラバーキャビンオペレータフットペダル
Cat® Treadle Pedal for service break control
CAT® ガバナ コントロール ペダルはエンジン回転数を調整し,作業中に最適な性能と安全性を確保します
358の1~16 結果
358の1~16 結果
Cat
Material
Carbon Steel
Cat
Cat
コネクタ形式
-4 SAE O リングポート(7/16-20)~ -5 SAE O リングポート(1/2-20); AMPSEAL 16
長さ(in)
3.65
マテリアル
鋼
ネジ部サイズ(in)
1/8-27 NPTF (2X); 7/16-20; 1/2-20
形式
ソレノイド バルブ
電圧(ボルト)
24
ワイヤ長(in)
7.87
Cat
Material
Alloy Zinc, Nylon, 6, 6/12, 6/6 Plastic
Cat
Cat
Cat
マテリアル
炭素鋼
Cat
Material
Alloy Aluminum
Cat
Material
Alloy Aluminum
Cat
Coating
Aluminum
Color
Black, Black
Length (in)
9.68
Material Description
Cast Aluminum
Width (in)
3.15
Material
Alloy Aluminum
Cat
Cat
全長(in)
10.75
幅(in)
2.5
Cat
Cat
Cat
Material
Carbon Steel
Cat
Material
Alloy Aluminum