この部品は、メーカー仕様に基づいて、お使いのCAT機種に適合するように設計されています。
メーカーのコンフィギュレーションに変更があった場合、製品がお使いのCAT機種に適合しなくなることがあります。この部品が現在の状態および想定のコンフィギュレーションでお使いのCAT機種に適していることを確認するには、購入前に最寄りのCatディーラにお問い合わせください。このインジケータは、すべての部品について互換性を保証することはできません。
再生
返品不可
キット
交換済み
岩石や採石作業といった衝撃の強い掘削用途での開墾または整地作業に適しています。カプラとともに使用することで、リッピングおよび積込みの生産性が上がります。
Cat
シャンク長さ
26.6 in
Shank Length (in)
26.6
質量
134 lb
Tip Radius (in)
31.9
全長
32.4 in
Machine Class
5T-7T
幅
11.1 in
チップ半径
31.9 in
岩石や採石作業といった衝撃の強い掘削用途での開墾または整地作業に適しています。カプラとともに使用することで、リッピングおよび積込みの生産性が上がります。
Cat
シャンク長さ
33.9 in
Shank Length (in)
33.9
質量
235.9 lb
Tip Radius (in)
40.9
全長
42 in
Machine Class
7T-9T
幅
13.5 in
チップ半径
40.9 in
岩石や採石作業といった衝撃の強い掘削用途での開墾または整地作業に適しています。カプラとともに使用することで、リッピングおよび積込みの生産性が上がります。
Cat
シャンク長さ
19.3 in
Shank Length (in)
19.3
質量
99.2 lb
Tip Radius (in)
25.6
全長
25.9 in
Machine Class
3T-5T
幅
10 in
チップ半径
25.6 in
For land clearing or site preparation in rock, quarry work and similar high-impact digging applications. Combine with a coupler for Rip & Load productivity.
Cat
Shank Length
25.2 in
Weight
240.3 lb
Overall Length
32.8 in
Width
16.5 in
Tip Radius
31.7 in
岩石や採石作業といった衝撃の強い掘削用途での開墾または整地作業に適しています。カプラとともに使用することで、リッピングおよび積込みの生産性が上がります。
Cat
シャンク長さ
37.4 in
Shank Length (in)
37.4
質量
372.6 lb
Tip Radius (in)
44.1
全長
31.3 in
Machine Class
BHL 450/MHE 10T
幅
16.5 in
チップ半径
44.1 in
5の1~5 結果
5の1~5 結果