この部品は、メーカー仕様に基づいて、お使いのCAT機種に適合するように設計されています。
メーカーのコンフィギュレーションに変更があった場合、製品がお使いのCAT機種に適合しなくなることがあります。この部品が現在の状態および想定のコンフィギュレーションでお使いのCAT機種に適していることを確認するには、購入前に最寄りのCatディーラにお問い合わせください。このインジケータは、すべての部品について互換性を保証することはできません。
再生
返品不可
キット
交換済み
Cat® Output Transfer Case is to protect and encase the transfer case's internal components like gears which distribute power
Cat
Cat® Transmission case houses the transmission system's internal components and provides protection and support
Cat
Cat® Gray Iron Input Transfer Gear Case helps to protect, support, and align the gears and bearings, ensuring smooth power transmission
Cat
マテリアル
ねずみ(片状)鋳鉄
Cat® Compactor Drum Seal Bearing ensures smooth operation, providing reliable sealing and support for compaction equipment
Cat
マテリアル
炭素鋼
Cat® Final Drive Housing provides structural support and protection to the final drive unit and brake wheel in equipment
Cat
マテリアル
ダクタイル(球状)鋳鉄
CAT® トランスミッション シャフト フロント グレー鉄カバーは,トランスミッション シャフトの前部をほこり,汚れ,湿気,粉塵から保護します。
Cat
Material
Gray (Flake) Iron
Cat® スチール リテーナ カバー、ファイナル ドライブ プラネタリ キャリア、カバー外径:130 mm
Cat
マテリアル
鋼
外径(in)
5.98
内径(in)
5.01
外径(in)
5.1
フランジ直径(in)
6.0
幅(in)
0.69
高さ(in)
0.7
質量(lb)
0.71
558の1~16 結果
558の1~16 結果