この部品は、メーカー仕様に基づいて、お使いのCAT機種に適合するように設計されています。
メーカーのコンフィギュレーションに変更があった場合、製品がお使いのCAT機種に適合しなくなることがあります。この部品が現在の状態および想定のコンフィギュレーションでお使いのCAT機種に適していることを確認するには、購入前に最寄りのCatディーラにお問い合わせください。このインジケータは、すべての部品について互換性を保証することはできません。
再生
返品不可
キット
交換済み
Cat® Illuminated Rocker Switch used in Cabin Wiring
Cat®24Vパーキングブレーキロッカースイッチ、密閉および照明付き
Cat®コンフォートサスペンションシート用24Vエアスイッチ
Cat®24Vパーキングブレーキロッカースイッチ、ガスケット付き、照明付き、密閉型
CAT®エアコン ロッカ スイッチ
ロックアウトハスプ付きCat®24Vディスコネクトスイッチ
Cat®12Vフロントワイパー/ウォッシャロッカースイッチ、照明付き、密閉型
CAT® 押しボタン スイッチは,1つの入力位置と2つの出力位置があるスイッチで,ボタンを押して2つの使用可能な状態を交互に切り替えることで作動します
Cat®可変長リミットスイッチ
Cat® 6V-36Vバッテリーディスコネクトスイッチ、インデックスピン付き、オン/オフモード
Cat®パーキングブレーキロッカスイッチが作動し、機器を固定し、駐車時やメンテナンス時の意図しない動きを防止します
Cat®24V ハザード警告ライトロッカースイッチ、点灯および密閉
Cat®12Vリアワークライトロッカースイッチ、ガスケット付き、照明付き、密閉型
CAT®作業装置ロックアウト ロッカ スイッチは,安全とメンテナンスの目的で特定の作業装置とアタッチメントを無効にする便利で安全な手段を提供します
Cat®給油ポンプリードスイッチは、給油プロセスを監視およびコントロールし、燃料の安全で効率的な移送を保証するように設計されています。
1200の1~16 結果
1200の1~16 結果
Cat
Material
Polyamide Plastic
Cat
Material
Plastic Plastic
Cat
形式
ロッカスイッチ
スタイル
イルミネーション付き
電圧(ボルト)
24
長さ(in)
1.83
幅(in)
0.95
温度(°F)
-40° ~ 185°
Material
Polyamide Plastic
Cat
形式
エアスイッチ
電圧(ボルト)
24
Material
Acrylonitrile Butadiene Styrene (ABS) Plastic
Cat
形式
ロッカスイッチ
全長(in)
1.91
スタイル
黄色点灯
全高(in)
0.97
電圧(ボルト)
24
全幅(in)
1.98
コネクタ形式
4 端子ブレード接続
質量(lb)
0.04
長さ(in)
1.91
幅(in)
0.97
温度(°F)
-40° ~ 185°
Material
Grease Fluid, Alloy Copper, Polyamide Plastic
Cat
全高(in)
1.98
全長(in)
1.91
全幅(in)
0.98
Material
Alloy Copper, Polyamide Plastic
Cat
マテリアル
塑性
形式
ディスコネクトスイッチ
スタイル
ロータリ
電圧(ボルト)
24
穴サイズ(in)
0.33(マウンチング)
温度(°F)
-40 ~ 185°
Cat
形式
ロッカスイッチ
全長(in)
1.91
スタイル
イルミネーション付き
全高(in)
1.98
電圧(ボルト)
12
全幅(in)
0.97
長さ(in)
1.91
作動温度
-40 °C ~ +85 °C
幅(in)
0.97
質量(lb)
0.03
温度(°F)
-40° ~ 185°
Material
Polyamide Plastic, Alloy Copper
Cat
Material
Alloy Aluminum
Cat
形式
リミットスイッチ
長さ(in)
3.7
幅(in)
2.0
高さ(in)
1.6
Material
Carbon Steel
Cat
形式
バッテリディスコネクトスイッチ
電圧(ボルト)
6 ~ 36 V
長さ(in)
4.3
外径(in)
2.7
Material
Carbon Steel
Cat
Material
Polyamide Plastic, Nylon, 6, 6/12, 6/6 Plastic, Alloy Copper
Cat
形式
ロッカスイッチ
全長(in)
1.97
スタイル
イルミネーション付き
全高(in)
1.02
電圧(ボルト)
12
全幅(in)
1.97
長さ(in)
1.97
マテリアル
ナイロン プラスチック
幅(in)
1.02
質量(lb)
0.07
温度(°F)
-40° ~ 185°
Cat
形式
ロッカスイッチ
全長(in)
1.91
スタイル
黄色/緑色点灯
全高(in)
0.98
電圧(ボルト)
12
全幅(in)
1.98
コネクタ形式
4 端子ブレード接続
質量(lb)
0.03
長さ(in)
1.91
幅(in)
0.98
温度(°F)
-40° ~ 185°
Material
Polyamide Plastic, Alloy Copper
Cat
Material
Grease Fluid, Alloy Copper, Polyamide Plastic
Cat
Material
Thermoplastic Plastic